Статья
IE5 моторы с встроенными ЧРП обеспечивают энергоэффективность зданий
Революция в оптимизации энергопотребления коммерческих систем HVAC.
Энергоэффективность в коммерческих зданиях важнее, чем когда-либо. Стоимость энергии растет, внедряются новые экологические нормы, а требования к энергоэффективности систем HVAC ужесточаются.
В Grundfos мы хотим помочь нашим клиентам идти в ногу со временем. Вот как мы можем поддержать вас с помощью экологически чистых решений HVAC — например, наших интеллектуальных насосов, которые используют линейку MGE/MLE сверхпремиальных энергоэффективных двигателей IE5 со встроенными частотно-регулируемыми приводами (ПЧ).
Интеллектуальные насосы помогают повысить энергоэффективность.
Интеллектуальные насосы используют данные в реальном времени о таких параметрах, как расход воды и давление в системе, для измерения требований к системе. С двигателем с классом IE5 вы получаете наивысший уровень энергоэффективности для снижения потерь энергии, в то время как встроенный частотно-регулируемый привод позволяет автоматически регулировать и контролировать скорость, расход и многое другое для оптимальной производительности системы. Вместе это комплексное решение обеспечивает энергоэффективное отопление, охлаждение, водоснабжение и очистку в коммерческих зданиях.
Благодаря бесшовной интеграции с системами управления зданием вы также получаете возможность постоянно контролировать настройку, а также полный доступ к данным, которые можно использовать для выявления потенциальных областей, где можно сэкономить энергию, оптимизируя общую производительность и дополнительно повышая эффективность.
Получите сверхвысокую энергоэффективность с двигателями IE5
Электродвигатели составляют около 50% мирового потребления электроэнергии1 — и, как следствие, они выбрасывают значительное количество CO2. Итак, как мы можем сократить потребление энергии в коммерческих зданиях, взглянув на двигатели? Чтобы решить эту проблему в коммерческих зданиях, мы изготовили двигатели, специально разработанные для использования с нашими насосами — обеспечивая гидравлическое совершенство.
Электродвигатели Grundfos (MGE/MLE) не только максимизируют энергоэффективность, но и минимизируют эксплуатационные расходы в системах отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха и водоснабжения. MGE, получивший класс эффективности IE5 среди двигателей, является одним из самых энергоэффективных двигателей на рынке.
IE3 против IE5: Сравнение отличий:
Рейтинг IE5 представляет собой наивысший стандарт энергоэффективности двигателей. Это означает, что двигатель MGE IE5 может значительно снизить потребление энергии по сравнению со стандартным двигателем IE3.
В то время как двигатели IE3 соответствуют основным стандартам энергоэффективности, двигатели IE5 значительно превосходят их, предлагая потери двигателя как минимум на 30% ниже. Это существенное повышение эффективности снижает потребление энергии на 10% при типичном профиле нагрузки насоса и может привести к значительной экономии затрат в течение срока службы двигателя, что делает его идеальным выбором, если вы хотите сделать свое здание более энергоэффективным.
Экономия энергии и затрат с оптимизированной эффективностью
Двигатели IE5 очень полезны в коммерческих системах отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха и водоснабжения, где их превосходная эффективность может обеспечить более низкие затраты на электроэнергию и снижение воздействия на окружающую среду. Двигатели также особенно эффективны в системах, требующих высокой степени надежности и производительности.
Кроме того, двигатели MGE/MLE IE5 — это синхронные двигатели с постоянными магнитами, специально разработанные для работы с преобразователями частоты, что делает их идеальными для насосных установок, требующих высокой эффективности при частичной нагрузке. Двигатели Grundfos IE5 уже внедрены в коммерческих зданиях по всему миру, а модернизация с IE3 до IE5 — это простая и разумная долгосрочная инвестиция.
Повышение энергоэффективности двигателей с интегрированными частотно-регулируемыми приводами
Частотно-регулируемые приводы играют важную роль в оптимизации производительности электродвигателя, поскольку они регулируют скорость двигателя в зависимости от потребностей в режиме реального времени. Это значительно снижает потребление энергии, когда полная мощность не требуется, повышая эффективность и сокращая эксплуатационные расходы. Поэтому, если вам нужны энергоэффективные системы HVAC и водоснабжения, вам нужен частотно-регулируемый привод.
Как работает частотно-регулируемый привод?
Частотно-регулируемые приводы являются важнейшими компонентами современных насосных систем, особенно в приложениях, требующих точной производительности. В коммерческих блоках HVAC и системах водоснабжения, охлаждающих и отопительных гидравлических контурах в зданиях они обеспечивают точное управление скоростью и крутящим моментом двигателя, что имеет решающее значение для поддержания оптимальных скоростей потока и уровней давления, а также для обеспечения качественных решений HVAC.
Частотно-регулируемые приводы в системах HVAC и водоснабжения в первую очередь используются для повышения энергоэффективности, надежности и долговечности системы, обеспечивают улучшенный контроль над работой двигателя и продлевают срок службы оборудования за счет минимизации механических и электрических нагрузок на двигатель.
Синергия между VFD и двигателями IE5
Интеграция VFD с двигателями IE5 MGE во многих отношениях является вершиной управления двигателем. Обеспечивая точную регулировку скорости, VFD гарантируют, что двигатели работают только на требуемой мощности, сводя к минимуму ненужное потребление энергии и избегая стресса от постоянной работы на полной скорости.
VFD и двигатели IE5 образуют мощную комбинацию, которая может адаптироваться к изменяющимся эксплуатационным требованиям в коммерческих системах HVAC и водоснабжения, сохраняя при этом максимальную эффективность, устанавливая новый стандарт в интеллектуальных энергосберегающих решениях.
Источники:
1. https://energy-efficient-products.ec.europa.eu/ecodesign-and-energy-label/product-list/electric-motors_en
2. https://www.grundfos.com/media/latest-news/grundfos-endorses-the-use-of-high-efficiency-ie5-motors-and-pump
3. https://www.grundfos.com/media/latest-news/grundfos-endorses-the-use-of-high-efficiency-ie5-motors-and-pump
Сопутствующие продукты: познакомьтесь поближе с нашими интеллектуальными насосами
Изучите все подробности, документацию и характеристики интеллектуальных насосов Grundfos.
Будущее энергоэффективных систем HVAC
Поскольку энергоэффективность продолжает приобретать все большее значение, мы хотим быть лидерами с инновационными решениями, которые могут помочь коммерческим зданиям достичь — и превзойти — цели производительности и устойчивости. Вот взгляд на то, что нас ждет в будущем.
Нормативные требования и стандарты экологичного строительства
С развитием нормативной базы ожидается, что стандарты, регулирующие энергоэффективность в коммерческих зданиях, ужесточатся, открывая новую эру строгих требований. Мы стремимся постоянно совершенствовать насосные технологии и системы, уделяя особое внимание устойчивым решениям HVAC, которые приносят пользу нашим клиентам и планете. Повышая эффективность и долговечность наших продуктов, мы делаем возможным достижение и поддержание высокой производительности, одновременно справляясь с вызовами все более регулируемого мира.
Интеграция SCADA в системы HVAC и водоснабжения
Будет все более важным использовать возможности SCADA, если мы хотим продолжать расширять границы в оптимизации энергопотребления HVAC. Интегрируя цифровые возможности в наши решения, мы обеспечиваем сбор и анализ данных в реальном времени для прогнозирования потребностей системы, точной настройки потребления энергии и внедрения упреждающего обслуживания. Таким образом, мы можем гарантировать, что системы HVAC и водоснабжения всегда будут работать с максимальной эффективностью.
Сотрудничество и достижения в области технологий и материалов
Мы хотим и дальше гарантировать, что наши продукты остаются на переднем крае устойчивых решений HVAC. Мы сотрудничаем с клиентами и партнерами для внедрения инноваций, интегрируя последние достижения в области технологий и материалов. И мы разрабатываем новые высококачественные материалы и инновационные методы проектирования для двигателей, которые являются более энергоэффективными и долговечными, улучшения, которые имеют решающее значение, если мы хотим обеспечить долгосрочную устойчивость в управлении коммерческими объектами.