Научно-исследоват.работа
Коллектор в гигиеническом исполнении
Насосные установки повышения давления Hydro от компании Grundfos не предназначены для перекачивания стерильных жидкостей, но их конструкция и используемые материалы делают данные установки идеальным решением для вторичных процессов в гигиенических применениях, например для перекачивания питьевой воды.
Насосные установки повышения давления Hydro MPC, Hydro Multi-E и Hydro Multi-S от компании Grundfos оснащены коллектором в гигиеническом исполнении, который отвечает самым строгим гигиеническим требованиям, применяемым к процессу перекачивания питьевой воды.
Насосные установки повышения давления Grundfos Hydro соответствуют:
DIN 50930-6
Используемые материалы не влияют на качество перекачиваемой жидкости.
DIN 1988-2
При распределении холодная вода для бытовых нужд никогда не нагревается выше +25 °C.
Перед отгрузкой установки повышения давления выполняется ее дезинфекция, герметизация и очистка от бактерий и микробов.
Коллекторы установок повышения давления Hydro от компании Grundfos имеют конструкцию со скругленными внутренними кромками труб.
• Отсутствие щелей или трещин, в которых могли бы скрываться и размножаться бактерии или микробы
• Отсутствие застойных зон в потоке воды
• Сниженные гидравлические потери
• Сниженный уровень шума и т. д.