Научно-исследоват.работа
Сероводород
Сероводород (H2S) является смертельным отравляющим газом, образующимся в канализационных сетях и автоклавах в результате разложения органических веществ микроорганизмами. Данные органические вещества разлагаются с использованием кислорода, получаемого при восстановлении сульфата (SO42–). Образующийся сульфат-ион (S2–) вступает в реакцию с ионами водорода (H+) в воде и образует H2S.
H2S является высокотоксичным и легковоспламеняющимся газом. Сероводород тяжелее воздуха (плотность атмосферного давления составляет 1,2 г/л, H2S — 1,4 г/л), поэтому он имеет тенденцию скапливаться в нижней части плохо вентилируемых участков. H2S имеет весьма характерный резкий запах, похожий на запах тухлых яиц и флатуленции.
Он обнаруживается в низких концентрациях (частей на миллион) и ослабляет обоняние в более высоких концентрациях или после длительного воздействия. Дыхательный паралич и летальный исход могут наступить быстро при концентрации в 0,07 % по объему газа в воздухе.
H2S является сильнодействующим коррозионным веществом, вызывающим, например, коррозию труб бетонных канализационных коллекторов. газ. H2S делает некоторые стали хрупкими и может привести к сульфидному растрескиванию под напряжением. При контакте с кислородом аэробные бактерии окисляют H2S до сульфат-ионов (SO42–). Сульфат-ион вступает в реакцию со свободными ионами водорода (H+) на влажных участках, образуя H2SO.