Научно-исследоват.работа
Теплообменник для горячей воды
Теплообменник для горячей воды используется для получения горячей воды для бытовых нужд. Теплообменник для горячей воды может быть подключен к системе централизованного теплоснабжения.
Теплообменники для горячей воды могут быть пластинчатого типа — как с болтовым, так и с паяным креплением пластин. Существуют также и другие типы теплообменников, например трубчатые теплообменники. Хотя они редко используются для получения горячей воды для бытовых нужд.
В пластинчатом теплообменнике холодная вода проходит рядом с теплоносителем по небольшим каналам. Обе жидкости разделены пластинами. Используется противоточный теплообмен, что повышает эффективность работы теплообменника, обеспечивая более сильное охлаждение теплоносителя.
Некоторые теплообменники воды для бытовых нужд имеют дополнительное соединение на вторичной стороне. Оно позволяет напрямую подключать систему рециркуляции горячей воды для бытовых нужд к теплообменнику.
Теплообменник горячей воды для бытовых нужд очень компактен и эффективен. Недостатком является то, что он требует относительно большую установленную тепловую мощность и имеет относительно большие потери давления. Кроме того, пластинчатый теплообменник очень чувствителен к образованию известкового осадка. Поэтому может потребоваться регулярное удаление извести.
Поскольку здания становятся все более энергоэффективными, их потребность в отоплении снижается. Это означает, что на получение горячей воды для бытовых нужд уходит большая часть тепловой нагрузки здания. Теплообменники горячей воды для бытовых нужд создают относительно большие тепловые нагрузки, поэтому многие компании по коммунальному обслуживанию не разрешают их отдельное использование.
Циркуляционные насосы для горячей воды от компании Grundfos обеспечивают оптимальное получение, рециркуляцию и нагрев горячей воды для бытовых нужд.