Научно-исследоват.работа

Система отопления теплый пол

Равноценной альтернативой традиционным радиаторным системам отопления является пол с подогревом. Стандартное решение представляет собой систему труб небольшого диаметра, проложенных в бетонной плите под поверхностью пола. Теплоноситель поступает в систему теплого пола из конденсационного котла или из системы централизованного теплоснабжения.

Такая система отопления зданий обеспечивает равномерную теплоотдачу от уровня пола. Теплый пол — это источник комфортной температуры под ногами. Благодаря тому, что трубы расположены под полом, радиаторы не портят интерьер дома. При этом для поддержания такой же температуры в помещении, как при использовании в радиаторных системах, в систему теплый пол подается вода более низкой температуры.

Для создания комфортной атмосферы в доме температура поверхности пола должна находиться в пределах 25–32 °C. Это относительно низкая температура в подающем трубопроводе. Таким образом, достижимый перепад температур составляет 10–15 °C (меньше, чем в радиаторных системах). Системы отопления теплый пол позволяют поддерживать требуемую температуру в помещении при меньшем расходе воды.

Конденсационные котлы работают эффективнее при более низких температурах, поэтому их использование совместно с системой отопления теплый пол может сократить расходы на отопление. Конденсационный котел работает в более экономичном конденсационном режиме при более низких температурах, что позволяет экономить средства. Теплый пол хорошо совместим с системой солнечного отопления и тепловыми насосами.

Циркуляционные насосы Grundfos идеально подходят для систем отопления жилых помещений и,
в частности, для систем теплый пол.

Сопутствующие продукты

Поиск продуктов Grundfos, связанных с этой темой.

Связанные области применения

Найдите области применения оборудования Grundfos, связанные с этой темой.