Научно-исследоват.работа

Пожарные насосы

Пожарные насосы обычно регистрируются уполномоченным институтом и приводятся в действие электродвигателем или дизельным двигателем, а иногда и паровой турбиной. В состав установки пожаротушения может входить один или несколько пожарных насосов, которые используются в качестве вспомогательных (на 50%) и резервных насосов.

В процессе тушения пожара насос подает воду на спринклеры через систему трубопроводов. Количество устанавливаемых пожарных насосов зависит от класса пожароопасности помещений (LH, OH или HH), а также от конкретного стандарта установки пожаротушения. Некоторые из них представлены в таблице справа.

В случае установки сдвоенных электрических пожарных насосов требуется дополнительный источник питания. Напряжение может подаваться от ближайшей подстанции или от генератора, расположенного на объекте. Система должна быть оборудована устройством для переключения питания, которое позволит перейти на дополнительный источник в случае сбоя питания от сети.

Пожарный насос запускается, когда давление в спринклерной системе пожаротушения падает ниже определенного установленного значения. В случае нагрева одного или несколько спринклеров выше заданной температуры и открытия их выходных отверстий происходит снижение давления в спринклерной системе, срабатывание реле давления и запуск рабочего насоса. Если рабочий насос по какой-либо причине не включается, то происходит запуск резервного насоса (как правило, при срабатывании вторичного реле давления).

Характеристики

Пожарные насосы, как правило, включают коррозионностойкие внутренние компоненты, благодаря чему исключается засорение вследствие коррозии. Чтобы избежать кавитации и обеспечить стабильное давление в системе, пожарные насосы разрабатывают специально для установок пожаротушения с жесткими требованиями к характеристикам NPSH, расхода [Q] и напора [H].

К эксплуатационным характеристикам пожарных насосов предъявляются очень высокие требования: их конструкция должна исключать возникновение кавитации и обеспечивать стабильное и непрерывное снижение напора [H] при уменьшении расхода [Q]. Причиной таких требований является необходимость обеспечить надежную и эффективную подачу воды через систему трубопроводов и спринклеры в здание.

Материалы для пожарных насосов
Поскольку пожарные насосы запускаются редко (за исключением испытаний), внутренние компоненты должны быть изготовлены из материалов, устойчивых к коррозии (нержавеющая сталь, бронза), во избежание засорения или заклинивания насоса.

Значение NPSH (эффективный положительный напор на всасывании)
Пожарные насосы имеют низкие характеристики NPSH для исключения возникновения кавитации, что приводит к снижению расхода и давления в системе. Характеристики NPSH часто измеряют на уровне до 16 м, чтобы определить требуемую мощность, но при этом они зависят от различных стандартов пожарных насосов.

Характеристика Q & H (расхода Q и напора H)
Стабильное и непрерывное снижение характеристик Q & H способствует сохранению постоянного давления в системе, а также позволяет получить только одну точку на кривой по каждой точке давления. При параллельной работе нестабильные пожарные насосы могут вызвать вибрацию и неисправность всей системы. В стандартах пожарных насосов установлены их характеристики Q-H.

Кривая энергопотребления (P2)
Энергопотребление измеряется как функция напора и расхода. Кривые мощности могут постоянно увеличиваться или иметь точку локального максимума в зависимости от конструкции проточной части насоса. Большинство кривых мощности являются постоянными восходящими кривыми. Разными стандартами установлены различные значения мощности для пожарных насосов, однако все они предусматривают резервирование мощности в достаточном объеме путем выбора привода с учетом конечной точки кривой мощности, либо при значении NPSH = 16 м для насосов с максимальным расходом около 5 м.

Максимально допустимый расход (Qмакс.)
Максимальный расход пожарного насоса, как правило, устанавливается с целью исключения кавитации и обеспечения достаточного запаса мощности, а в ряде случаев для определения требуемого объема запаса воды. Qмакс. систем LPCB рассчитывается для определения объема запаса воды (60 минут для класса пожароопасности OH и 90 минут для класса HH).

Grundfos поставляет насосы с односторонним всасыванием, горизонтальные двустороннего входа, вертикальные двустороннего входа, вертикальные насосы типа «ин-лайн» и вертикальные турбинные пожарные насосы для противопожарной защиты промышленных и коммерческих объектов. Противопожарные системы Grundfos соответствуют стандартам пожарной безопасности и стандартам на компоненты систем пожаротушения, проходят испытания и сертификацию в аккредитованных лабораториях и регистрируются уполномоченными организациями.

Сопутствующие продукты

Поиск продуктов Grundfos, связанных с этой темой.

Связанные области применения

Найдите области применения оборудования Grundfos, связанные с этой темой.