Научно-исследоват.работа

Расстояние между ребрами

Расстояние между ребрами — это расстояние между ребрами, установленными на фанкойлах, воздухоохладителях, сухих охладителях, испарителях и конденсаторах. Увеличение или уменьшение расстояния между ребрами оказывает большое влияние на рабочие характеристики змеевика.

Расстояние между ребрами — это расстояние между ребрами, установленными на воздухоохладителях, сухих охладителях, испарителях и конденсаторах. Уменьшение зазора между ребрами повышает эффективность, что является недорогим решением. Таким образом, лучше всего устанавливать ребра на минимальном расстоянии друг от друга. В системах сухого охлаждения воздуха рекомендуемое расстояние между ребрами составляет 1,5–5,0 мм. В системах влажного воздуха, в которых существует риск образования конденсата, расстояние между ребрами должно быть 3–7 мм. В камерах замораживания расстояние между ребрами должно быть 6–20 мм.

Сопутствующие продукты

Поиск продуктов Grundfos, связанных с этой темой.

Связанные области применения

Найдите области применения оборудования Grundfos, связанные с этой темой.