Научно-исследоват.работа
Испарительный конденсатор
Испарительный конденсатор используется для отвода излишнего тепла из системы охлаждения, если его нельзя использовать для других целей. Избыточное тепло отводится за счет испарения воды.
Испарительный конденсатор оснащен шкафом с конденсатором с водяным орошением и, как правило, одним или несколькими вентиляторами. Избыточное тепло отводится за счет испарения воды. В испарительном конденсаторе происходит охлаждение первичного охладителя системы охлаждения (в отличие от градирни). Испарительные конденсаторы, которые стоят дороже, чем сухие охладители, в основном используются в больших системах охлаждения или в системах с высокой температурой наружного воздуха. Во многих странах физический размер системы охлаждения ограничен нормативами, что в свою очередь ограничивает использование испарительных конденсаторов.
Орошение конденсатора водой основано на том факте, что температура точки росы ниже температуры воздуха, а влажная поверхность передает тепло более эффективно.
Для сравнения: испаритель, используемый в системе охлаждения, поглощает тепло из окружающей среды, например путем охлаждения окружающего воздуха. Тепло поглощается охлаждающей средой, проходящей через испаритель. В качестве охлаждающей среды может использоваться один из нескольких хладагентов. Протекая через испаритель и поглощая тепло из окружающей среды, охлаждающая жидкость переходит в газообразное состояние.
В системах кондиционирования воздуха используются испарители с воздушным или водяным охлаждением.
Испаритель с воздушным охлаждением, как правило, оснащен медной или стальной трубой, на которую устанавливаются алюминиевые ребра. Охлаждающая среда проходит по трубопроводу, передавая тепло ребрам, которые в свою очередь охлаждаются вентилятором. Испаритель с водяным охлаждением обычно представляет собой удлиненный резервуар со встроенной системой трубопроводов. Охлаждающая среда течет вокруг труб в резервуаре, а холодная вода проходит внутри труб, поглощая тепло из охлаждающей среды.
Испарением называется процесс, который протекает в испарителе. Охлаждающая среда поступает в испаритель в жидком состоянии. Когда охлаждающая среда поглощает достаточное количество тепла в испарителе, она достигает температуры кипения и начинает переходить в газообразное состояние. Такой переход из жидкого состояния в газообразное называется испарением.
Между конденсатором и испарителем установлен расширительный клапан, как показано на схеме ниже. Данный клапан снижает давление до точки давления испарения. Охлаждающая среда поступает через расширительный клапан в испаритель, в котором она начинает испаряться при поглощении тепла из окружающей среды.
Grundfos поставляет насосы и оборудование для систем охлаждения и кондиционирования воздуха, в которых протекает процесс испарения.