Научно-исследоват.работа
Этилен-пропиленовый каучук
Этилен-пропиленовый каучук – одна из разновидностей эластомеров, которые используются в качестве уплотняющего материала в уплотнениях вала для предотвращения утечки перекачиваемой среды.
Тип эластомера, используемого в качестве уплотнительного материала, зависит от среды и давления в системе. Этилен-пропиленовый каучук обладает отличной водостойкостью и сохраняет свои свойства при температуре 120–140 °C. Этилен-пропиленовый каучук устойчив к воздействию кислот, сильных щелочей и высокополярных жидкостей, таких как метанол и ацетон. Тем не менее, он характеризуется очень низкой стойкостью к воздействию минерального масла и топлива.
Фторкаучук (FKM) – одна из разновидностей резины, которая используется в качестве уплотняющего материала в уплотнениях вала для предотвращения утечки перекачиваемой среды.
Тип эластомера, используемого в качестве уплотнительного материала, зависит от среды и давления в системе. К категории фторкаучуков (FKM) относится целый ряд каучуков, устойчивых к воздействию масла, топлива и широкого спектра химических веществ, включая неполярные растворители. Существуют стандартные и специальные сорта фторэластомеров. Специальные сорта обладают особыми свойствами, такими как повышенная стойкость к воздействию низких температур и химикатов.
FKM отличаются непревзойденной устойчивостью к воздействию высоких температур и различных типов масла (до 200 °C в зависимости от сорта FKM). Фторкаучуки имеют ограниченную стойкость к действию пара, горячей воды, метанола и других высокополярных жидкостей. Данный тип резины обладает низкой устойчивостью к воздействию аминов, сильных щелочей и фреона.
Выполните поиск насосов по типам уплотнения насосов (с уплотнением вала из этилен-пропиленового каучука или фторкаучука (FKM)).