Научно-исследоват.работа
Степень защиты
Степень защиты — это уровень предохранения закрытого корпуса с электрооборудованием, например электродвигателя, от проникновения твердых предметов и воды.
Степень защиты корпусов электродвигателей обозначается как «IP», после которого следуют две цифры (см. Таблицу). Эти две цифры соответствуют степени защиты корпуса от проникновения твердых предметов и воды, соответственно.
Пример: Электрическая розетка со степенью защиты IP33 защищена от проникновения твердых предметов размером более 2,5 мм, т. е. от проводов, инструментов и т. д. Розетка не будет повреждена и не станет опасной в случае попадания на нее водяных брызг под углом 60° к вертикали.
Степень защиты IP33 является более высоким стандартом, чем степень защиты IP2X, которая, как правило, требуется при использовании оборудования в помещении. Использование в маркировке символа «X» указывает на отсутствие защиты от какого-либо воздействия (в данном случае от проникновения воды).
В некоторых ситуациях более низкая степень защиты IP может быть предпочтительнее, чем более высокая. Например, электродвигатели со степенью защиты IP 44 имеют преимущество перед электродвигателями со степенью защиты IP 55 в случае эксплуатации во влажной среде, когда в корпусе статора может образовываться конденсат. Электродвигатель IP 44 оборудован дренажными отверстиями для отвода влаги из корпуса статора, которых нет у электродвигателя IP 55.
Тип корпуса, предусмотренный для электродвигателей Grundfos, указан на фирменной табличке электродвигателя.
Полный обзор степеней защиты представлен в стандарте «IEC 60034-5 Степени защиты, обеспечиваемые оболочками (Код IP)».