Научно-исследоват.работа

Защита от «сухого хода»

Защита от «сухого хода», предусмотренная для водяных насосов, является одной из наиболее важных функций контроля, которая предотвращает повреждение подшипников и уплотнения вала в результате работы установки повышения давления без рабочей жидкости. С этой целью для всех установок повышения давления рекомендуется использовать защиту от «сухого хода».

Выделяют три различных метода определения нехватки воды в установке:

  • С помощью реле давления на всасывающем коллекторе или поплавкового выключателя/электродного реле в емкости на входе: Защита от «сухого хода» с помощью реле давления/реле уровня.
  • Измерение давления на входном коллекторе с помощью аналогового датчика давления: Защита от «сухого хода» с помощью датчика давления.
  • Измерение уровня в емкости на входе с помощью аналогового датчика уровня: Защита от «сухого хода» с помощью датчика уровня.

Многие насосы и установки повышения давления Grundfos в стандартном исполнении имеют защиту от «сухого хода».

Сопутствующие продукты

Поиск продуктов Grundfos, связанных с этой темой.

Связанные области применения

Найдите области применения оборудования Grundfos, связанные с этой темой.