Научно-исследоват.работа

Обеззараживание

Обеззараживание является одним из самых важных процессов водоподготовки. На данном этапе происходит очистка питьевой и технической воды от микроорганизмов для обеспечения безопасного использования воды в соответствии с действующими нормами и требованиями.

Обеззараживание воды для уничтожения микроорганизмов очень важно, особенно когда вода поступает из озер и рек и т. д.

Удаление патогенных микроорганизмов
В реках и озерах возможны высокие концентрации патогенных микроорганизмов в результате недостаточной очистки или отсутствия очистки сточных вод. Сюда также входят сточные воды из комбинированных канализационных систем, которые сбрасывают неочищенные стоки во время ливневых дождей.

Загрязненные системы бытового водоснабжения
Системы бытового водоснабжения также часто загрязняются, несмотря на то, что вода поступает в них из «чистых» скважин. По этой причине большинство установок подготовки питьевой воды в коммерческих зданиях необходимо обеззараживать для предотвращения загрязнения такими микроорганизмами, как, например, легионелла, кишечная палочка и т. д.

Определение понятия обеззараживания
Обеззараживание — это уничтожение 99,999% микробов в воде или на поверхностях. Для этого можно использовать различные химические или физические методы. У каждого метода есть свои преимущества и недостатки:

  • Хлор, как правило, используется в виде газообразного хлора, промышленного раствора гипохлорита или гипохлорита, полученного путем электролиза.
  • Раствор диоксида хлора производят на месте из химических реагентов, однако он отличается более высокой эффективностью, чем хлор / гипохлорит. Диоксид хлора способен удалять биопленку и обладает длительным остаточным действием.
  • Озон — это газ, который получают на месте из кислорода и растворяют в воде. Озон является самым эффективным окислителем, хотя и с очень коротким периодом полураспада. Данная процедура не оказывает остаточного эффекта.
  • Ультрафиолетовое излучение высокой интенсивности убивает большинство бактерий, однако данный нехимический метод эффективен только в УФ-камере и не обладает остаточным действием.
  • Фильтрация позволяет удалять бактерии, которые проходят через фильтр. Этот метод относится к категории барьерных решений, поскольку он не оказывает остаточного эффекта.
  • Пастеризация обладает ограниченным эффектом, несмотря на повсеместное использование этой технологии в коммерческих зданиях. Она не удаляет биопленку, оказывает ограниченное воздействие на свободные бактерии и не обладает остаточным эффектом.

Производство побочных продуктов
В процессе обеззараживания в результате реакции с соединениями, содержащимися в очищенной воде или в самом обеззараживающем средстве, образуются различные побочные продукты.

Предельные значения
Предельные значения должны соблюдаться на постоянной основе. Предельные значения, установленные для большинства побочных продуктов, указаны в нормативных документах, руководствах и стандартах, которые могут отличаться в разных странах или областях применения.

Grundfos поставляет насосы для дозирования хлорсодержащих реагентов в системах дозирования газообразного хлора (Cl2) под вакуумом (Vaccuperm), системах электролитического получения гипохлорита натрия (NaOCl) (Selcoperm) и системах производства и дозирования диоксида хлора (ClO2) (Oxiperm).

Сопутствующие продукты

Поиск продуктов Grundfos, связанных с этой темой.

Связанные области применения

Найдите области применения оборудования Grundfos, связанные с этой темой.