Научно-исследоват.работа

Диафрагменный бак

Объем воды в системе трубопроводов зависит от температуры воды. Для компенсации увеличения объема воды используется расширительный бак. Как правило, расширительный бак представляет собой закрытый резервуар с гибкой мембраной, которая поглощает избыточное давление.

В газонаполненной части бака содержится азот. Заданное давление должно быть равно как минимум статическому давлению плюс 0,5 бар. В случае отсутствия диафрагменного бака из-за избыточного давления могут произойти разрывы или разрушение трубопровода.

В установках повышения давления диафрагменные баки можно использовать как на напорном, так и на всасывающем коллекторе. Подсоединенный к всасывающему коллектору бак компенсирует колебания давления на входе.

Давление в периоды низкого расхода:
Диафрагменные баки обычно используются на нагнетательном коллекторе для хранения воды в системе при очень низком расходе. Это сокращает время работы вспомогательных насосов и тем самым увеличивает энергоэффективность системы.

Предотвращение гидравлического удара:
Гибкая мембрана способна адаптироваться к внезапным изменениям давления и предотвратить гидроудар.

Когда использовать диафрагменные баки:
Диафрагменный бак используют вместе с функцией останова установки повышения давления в тех случаях, когда возможен низкий или нулевой расход.

В системах, в которых наблюдаются колебания давления на входе, диафрагменные баки часто устанавливают на всасывающем коллекторе для снижения пикового давления.

Комбинация установок повышения давления Grundfos Hydro MPC и диафрагменного бака является энергоэффективным и безопасным решением для коммерческих зданий, а также для жилых зданий с небольшими требованиями к повышению давления.

Сопутствующие продукты

Поиск продуктов Grundfos, связанных с этой темой.

Связанные области применения

Найдите области применения оборудования Grundfos, связанные с этой темой.