Экспертное мнение

Ознакомиться с мнением специалиста: насос серии CR c воздушно-охлаждаемой верхней частью

Многоступенчатый насос типа «ин-лайн» на базе серии CR c воздушно-охлаждаемой верхней частью от компании Grundfos предназначен для применений, в которых требуется перекачивание очень горячих жидкостей с температурой в диапазоне от 120 до 180 °C (248–356 °F). Чтобы температура жидкости вокруг уплотнения вала не превышала допустимого уровня, данный насос оснащен специальной камерой уплотнения вала с воздушным охлаждением.

Насос серии CR c воздушно-охлаждаемой верхней частью от компании Grundfos: объяснения специалиста

Микаэль Лаустсен (Michael Laustsen), наш менеджер по применению, подробно расскажет вам о данном насосе, разберет его на части и покажет, как функционирует воздушно-охлаждаемая верхняя часть, а также объяснит, почему компания Grundfos спроектировала ее именно таким образом.

Другие статьи и полезные сведения по этой теме

Поиск связанных статей с исследованиями и идеями от Grundfos.

Связанные области применения

Найдите области применения оборудования Grundfos, связанные с этой темой.

Сопутствующие продукты

Поиск продуктов Grundfos, связанных с этой темой.