Научно-исследоват.работа
Конденсационный котел
Конденсатор используется в системе охлаждения или может быть частью конденсационного котла. В системе охлаждения конденсатор отводит тепло от охлаждающей среды, протекающей через него. В качестве охлаждающей среды может использоваться один из нескольких хладагентов. Тепло от испарителя и компрессора системы охлаждения передается хладагенту до того, как он достигнет конденсатора. Когда хладагент протекает через конденсатор, он охлаждается и конденсируется, т. е. изменяет форму с газообразной на жидкую.
Тепло обычно отводится из конденсатора воздухом или водой. Таким образом, конденсаторы обычно имеют воздушное или жидкостное охлаждение. На конденсатор с воздушным охлаждением подается охлаждающий воздух с помощью вентилятора. На конденсатор с жидкостным охлаждением подается охлаждающая вода с помощью насоса.
Существует множество различных исполнений конденсаторов. Конденсатор с воздушным охлаждением обычно оснащается медной или стальной трубой, на которую устанавливаются алюминиевые ребра. Охлаждающая среда течет по трубам, передавая тепло ребрам, которые в свою очередь охлаждаются проходящим воздухом. Конденсатор с жидкостным охлаждением часто имеет удлиненный резервуар со встроенной системой трубопроводов. Охлаждающая среда протекает вокруг труб в резервуаре, а холодная вода протекает внутри труб, забирая тепло у охлаждающей среды.
Конденсационный котел — это котел, оснащенный конденсирующим устройством, предназначенным для регенерации энергии, обычно выбрасываемой в атмосферу через жаровую трубу. Водяной пар образуется в результате сжигания газа или масла в котле, где он конденсируется обратно в воду. Если бы конденсатор отсутствовал, то энергия, содержащаяся в паре, просто поступала бы в атмосферу через жаровую трубу.
Когда конденсационный котел работает с максимальной эффективностью, водяной пар, образующийся при сжигании в котле газа или масла, конденсируется обратно в воду. В котле используется теплообменник, поэтому поступающий воздух или вода охлаждают отработанные газы, вызывая конденсацию содержащихся в них водяных паров; это нагревает входящий воздух (если используется воздушно-воздушный теплообменник) или предварительно нагревает воду (если используется воздушно-водяной теплообменник).
Небольшой процент дополнительного КПД конденсационного котла связан с охлаждением отработанных газов, но большая часть энергии образуется в результате конденсации водяного пара в отработанных газах. При этом выделяется скрытое тепло испарения воды: 2260 кДж на кг конденсата, т. е. водяного пара, выделяющегося при сжигании ископаемого топлива.
Фактический КПД конденсационного котла зависит от температуры окружающего воздуха и относительной влажности. Если относительная влажность поступающего воздуха составляет 100 %, конденсационный котел будет работать с максимальной эффективностью, так как он может конденсировать весь дополнительный водяной пар, образующийся при сгорании. С падением относительной влажности снижается и фактическая эффективность конденсационного котла, так как объем водяного пара, который может быть получен из выхлопных газов, уменьшается.
Grundfos поставляет циркуляционные насосы для использования в качестве конденсатных насосов и для конденсационных котлов.