Научно-исследоват.работа
Компоненты противопожарной защиты
Зарегистрированные и утвержденные компоненты систем противопожарной защиты — это компоненты, которые были протестированы и сертифицированы аккредитованными лабораториями, например: напорная сторона противопожарного насоса, панель управления, расходомер и т. д. Список этих компонентов обычно публикуется организацией по стандартизации.
Как правило, эти компоненты маркируются как зарегистрированные, что указывается на фирменных табличках. Процедура утверждения для регистрационных лабораторий обычно описывается в стандартах противопожарной безопасности, и, так как эти стандарты предназначены для внутреннего использования (в пределах страны), регистрационные лаборатории находятся на территории страны.
В некоторых случаях компоненты системы противопожарной защиты изготавливаются в соответствии с требованиями стандартов противопожарной безопасности, например NFPA 20, и эти компоненты не зарегистрированы и не проверены регистрационной лабораторией.
Это означает, что производительность, надежность и качество продукции для покупателя полностью зависят от ответственности производителя и сборочного предприятия. На таких продуктах не устанавливаются заводские таблички с маркировкой зарегистрированного продукта для пожаротушения (например, UL, FM или VdS). Они предлагаются клиентам, которые знакомы с техническими требованиями противопожарных стандартов, но не хотят доплачивать за регистрацию продуктов.
Обратите внимание, что понятия «регистрация» и «утверждение» отличаются для разных стран. Но в общем случае зарегистрированные и одобренные компоненты — это компоненты, которые были протестированы и соответствуют критериям оценки (стандарты компонентов) в аккредитованных лабораториях и уполномоченных регистрационных организациях, таких как VdS, UL, FM, LPCB и т. д. Разница в цене между «зарегистрированными» и «соответствующими стандарту» продуктами не должна отражать потенциальные различия в производительности и надежности продуктов. Типовое содержание фирменной таблички пожарного насоса включает следующие сведения:
- Описание типа (Type)
- Номер продукта (P/N)
- Год изготовления
- Номер сертификата
- Q ZU l, максимально допустимый расход
- Частота вращения (n)
- Давление при Q zul (H)
- Необходимая мощность электродвигателя (Pn)
- Диаметр рабочего колеса (D imp)
Например, связь между стандартом установки, регистрационной лабораторией и страной изготовления спринклера можно определить с помощью таблицы справа. При этом учтите, что стандартом установки для спринклеров в Великобритании является BS EN12845, а не BS5306.
Grundfos поставляет утвержденные компоненты системы противопожарной защиты, а также компоненты, изготовленные в соответствии со спецификациями стандартов пожарной безопасности.