Научно-исследоват.работа
COP (коэффициент мощности)
Коэффициент мощности (COP) является выражением эффективности теплового насоса. При расчете COP теплового насоса тепловая мощность конденсатора (Q) сравнивается с мощностью, подаваемой на компрессор (W).
COP = |Q|
W
COP определяется как отношение мощности, потребляемой тепловым насосом в ходе охлаждения или обогрева (в кВт), к мощности, подаваемой на компрессор (в кВт).
Например:
Предположим, что тепловой насос, используемый для воздушного охлаждения, имеет COP, равный двум. Это означает, что мощность охлаждения составляет 2 кВт на каждый кВт мощности, потребляемой компрессором насоса.
COP указывается без единиц измерения. Поэтому при расчете COP величины производимого тепла и потребляемой мощности должны выражаться в одних и тех же единицах измерения.
В отличие от COP, COSP (коэффициент мощности системы) выражает отношение полной (электрической) энергии, используемой тепловым насосом, к общей работе, выполненной насосом (охлаждение или нагрев).
Таким образом, COSP можно определить как электрическую мощность в кВт, используемую для производства 1 кВт охлаждения.
COSP = |Q| W
COSP выражается в виде отношения, поэтому для расчета COSP значения Q и W должны быть выражены в одинаковых единицах измерения.
Циркуляционные насосы Grundfos и насосы для перекачивания воды соответствуют требованиям стандартов COP и COSP для систем кондиционирования воздуха и охлаждения в зданиях, а также требованиям к комплексному оборудованию для систем ОВКВ.