Научно-исследоват.работа

Охлаждающие балки

Системы охлаждения с пассивной и активной охлаждающей балкой используются для охлаждения воздуха в зданиях. Пассивные охлаждающие балки охлаждают воздух внутри помещения без шума и затрат на установку воздуховодов и систем кондиционирования воздуха. Активные охлаждающие балки, как правило, имеют значительно более высокую охлаждающую способность по сравнению с пассивными.

Пассивная охлаждающая балка — это устройство для охлаждения здания, которое обеспечивает циркуляцию воздуха по принципу конвекции. Основным преимуществом пассивной охлаждающей балки перед более распространенными системами принудительной подачи воздуха является то, что она обеспечивает циркуляцию воздуха внутри здания без шума и затрат на установку воздуховодов и систем кондиционирования воздуха. Как правило, балка устанавливается над потолком или встраивается в него. Это тип радиатора, охлаждаемого внешним источником, таким как рециркулируемая вода. Вода охлаждает пространство под балкой, охлаждая теплый воздух в помещении, естественным образом поднимающийся к потолку. После охлаждения воздух естественным образом опускается, и цикл начинается снова. При использовании пассивных охлаждающих балок воздух для вентиляции должен подаваться в здание отдельной системой кондиционирования воздуха.

При использовании активных охлаждающих балок основной вентиляционный воздух здания охлаждается и непрерывно подается в активные охлажденные балки центральной системой кондиционирования воздуха. Этот первичный воздух для вентиляции охлаждается в соответствии с существенными температурными нагрузками. Вторичный воздух попадает в активную охлаждающую балку и охлаждается охлаждающей поверхностью внутри балки. Первичный и всасываемый воздух затем поступают в помещение через канавки на краю активной охлаждающей балки. Соотношение между первичным и вторичным воздухом составляет приблизительно 1:3, что означает, что активные охлаждающие балки, как правило, имеют значительно более высокую охлаждающую способность по сравнению с пассивными.

Охлаждающие балки снижают потребность в тяжелых воздуховодах и экономят энергию благодаря естественной циркуляции. Система холодного водоснабжения работает при довольно высоких температурах.

Сопутствующие продукты

Поиск продуктов Grundfos, связанных с этой темой.

Связанные области применения

Найдите области применения оборудования Grundfos, связанные с этой темой.