Научно-исследоват.работа
Буферный резервуар
Буферные резервуары применяются в системах повышения давления и используются для поддержания системы в тех случаях, когда электропитание системы от сети становится недостаточным. Резервуары также применяются в системах повышения давления, соединенных последовательно. Помимо этого, резервуары используются для того, чтобы гарантировать, что колебания сетевого напряжения от пускового и остановочного насосов не повлияют на распределение питания.
В некоторых странах не разрешается размещать установки повышения давления непосредственно во входящей сети питания. Это в первую очередь необходимо для того, чтобы исключить попадание воды в сеть питания и не допустить загрязнения. В этих странах системы с буферным резервуаром должны обязательно устанавливаться во всех системах повышения давления.
В высоких зданиях буферные резервуары могут использоваться в качестве промежуточных резервуаров для того, чтобы разделить систему повышения давления на несколько управляемых зон. В данном случае буферные резервуары снабжают как отводы в собственной зоне повышения давления резервуара, так и во всех зонах над ней.
Буферные резервуары обладают следующими преимуществами:
- Обеспечение устойчивости системы (в буферных резервуарах хранится большое количество воды)
- Низкое энергопотребление установок повышения давления, так как давление является относительно низким из-за ограниченной геометрической высоты системы
- Снижение нагрузки на магистральную сеть, так как мощность установки повышения давления является относительно низкой
- Снижение чувствительности к электрическим помехам
- Возможность использования труб низкого давления, так как давление в зонах снижается из-за ограниченной геометрической высоты зон
- Низкие эксплуатационные расходы в течение всего цикла эксплуатации
Недостатки буферных резервуаров перечислены ниже:
- Увеличение первоначальных затрат
- Увеличение требований к пространству для установок повышения давления и резервуаров на этажах обслуживания
- Использование большого пространства, которое потенциально могло бы приносить прибыль
- Повышенный риск размножения бактерий в буферных резервуарах
В водораспределении термин «буферный резервуар» означает закрытый резервуар для воды с отсутствием давления и с воздушным зазором, который обеспечивает нулевой обратный поток в систему.
Grundfos поставляет насосы и установки повышения давления для повышения давления в системах с буферными резервуарами для зданий и систем водоснабжения.