Научно-исследоват.работа
Солоноватая вода
Солоноватая вода — это вода, соленость которой выше, чем у пресной воды, но ниже, чем у морской воды. Соленость воды — это количество солей, растворенных в воде. С технической точки зрения солоноватая вода содержит от 500 до 30 000 частей соли на миллион, что обычно выражается в диапазоне от 0,05 до 3,00%.
Концентрация растворенных солей в воде частично определяет электропроводность воды, когда соль ионизируется в растворе. Электропроводность воды используется в качестве индикатора отсутствия солей или примесей в воде: чем чище вода, тем ниже электропроводность.
Минерализация воды на основе растворенных солей
- Fresh water
< 0.05 %
< 500 ppm -
Солоноватая вода
0,05–3,00%
500–30 000 частей на миллион -
Соленая вода
3,0–5,0%
30 000–50 000 частей на миллион - Brine
> 5.0 %
> 50,000 ppm
Grundfos поставляет широкий спектр канализационных насосов, соответствующих требованиям для перекачивания растворов, концентрация солей в которых соответствует солоноватой воде.