Научно-исследоват.работа
Котельные
Потребители, проживающие в районах, где отсутствует централизованное теплоснабжение, вынуждены использовать собственные котлы для отопления. Котел, установленный в котельной с циркуляционным насосом, включает следующие компоненты: горелка, сопла, корпус котла, резервуар для горячей воды (встроенный или отдельный) и дымоход.
Котлы меньшей мощности обычно изготавливаются из чугуна или стального листа. В более крупных системах часто используют котлы с жаровыми трубами для снижения температуры дымовых газов, что позволяет обеспечить оптимальную эффективность отопления. В некоторых случаях устанавливаются котельные насосы с параллельным подключением к котлу, чтобы избежать слишком низкой температуры воды, подаваемой в котел. Это необходимо для того, чтобы избежать нежелательного образования конденсата внутри котла и гарантировать, что разность температур между верхней и нижней частями котла не будет слишком высокой. Высокая разность температур может вызвать напряжение материала и, как следствие, сократить срок службы котла.
Химическая потенциальная энергия топлива преобразуется в тепловую энергию посредством горения внутри котла. Тепло передается воде под действием теплового излучения от пламени и конвекции от дымового газа. В конденсационных котлах можно использовать энергию воды, содержащейся в дымовом газе. Таким образом достигается тепловой КПД, близкий к 100 %. Эффективность неконденсационных котлов можно значительно повысить, установив в систему теплообменники (экономайзеры). Они охлаждают дымовые газы, передавая тепло питательной воде котла.
В котельных системах используются различные типы топлива: бытовое топливо (малые системы), тяжелое топливо (более крупные системы), природный газ и твердое топливо (солома, дерево, пеллеты, щепа, уголь). На эффективность котельной системы влияют потери тепла через дымоход, а также потери тепла с поверхностей котла.
Grundfos поставляет широкий спектр циркуляционных насосов для котельных, которые полностью интегрируются в установку котельной.