Научно-исследоват.работа
Воздушный насос
В основе работы воздушного насоса, также называемого мамут-насосом, используется принцип увеличения потребления кислорода в воде под давлением. В то же время восходящий воздух используется для подъема и, следовательно, для циркуляции воды. Это позволяет использовать мамут-насосы для аэрации и циркуляции больших объемов воды. Воздушный насос часто используется в тех случаях, когда необходимо свести к минимуму техническое обслуживание.
В самом насосе нет вращающихся частей — только вертикальная труба, в которой находятся жидкость и воздух. Насосная система в целом требует некоторого технического обслуживания, так как для подачи воздуха в насос используется определенное оборудование.
Воздух подается в нижнюю часть вертикального трубопровода, где он смешивается с жидкостью. Это приводит к изменению плотности жидкости, в результате чего комбинированная среда начинает подниматься вверх по трубе.
Эффективность работы воздушного насоса зависит от двух факторов:
- Погружная длина (H s) по отношению к геометрическому напору (H geo)
- Скорость воздуха, проходящего через жидкость, и скорость потока среды через насос. Чем больше разница между соответствующими скоростями перекачиваемой жидкости и воздуха, тем ниже КПД насоса.
В оптимальных условиях воздушный насос может достичь уровня эффективности приблизительно 35-40 % при H s/H geo 2/2,5 и скорости потока воздуха 10 м/с.
Погружные насосы Grundfos SP являются альтернативой воздушным насосам, например при использовании для глубоких скважин.