Научно-исследоват.работа
Вентиляционное отверстие
Во избежание коррозии и проблем при эксплуатации системы отопления и кондиционирования воздуха должны быть сконструированы так, чтобы воздух мог выходить из системы как при заполнении системы, так и при последующей эксплуатации.
В системе, заполненной водой, даже после удаления воздуха с помощью воздухоотводных винтов и вентиляционных отверстий может сохраняться воздух. Это происходит потому, что в воде содержится определенный объем воздуха, в зависимости от давления окружающей среды и температуры на момент заполнения системы.
Воздух высвобождается при нагреве воды в котле или теплообменнике и в областях низкого давления системы, например в самой высокой точке системы или на стороне всасывания насоса. Высвобождаемый воздух состоит из кислорода и азота. Кислород связывается с любыми железными материалами в системе. Оставшиеся микропузырьки азота должны быть удалены другим способом.
Для удаления воздуха обычно используются следующие компоненты и методы:
- Винты для выпуска воздуха, установленные на радиаторах, конвекторах и т. д.
- Воздушные резервуары, которые устанавливаются в высоких точках системы, зачастую — там, где направление трубы изменяется с горизонтального на вертикальное
- Автоматизированные вентиляционные отверстия, расположенные там же, где и воздушные резервуары
- Вентиляционные отверстия для отвода микропузырьковых газов, расположенные перед основными насосами в местах с самым низким давлением
- Дегазация с использованием метода снижения давления, при котором часть воды системы отводится в мембранный резервуар, где отсутствует давление, в системе поддержания давления и расширения
Воздух, который не удаляется из системы, собирается в высоких точках системы отопления и создает воздушные пробки. В худшем случае это приводит к остановке циркуляции в системе отопления и прекращению отопления здания.
При поставке насосов для систем отопления и кондиционирования воздуха Grundfos рекомендует, чтобы системы отопления и кондиционирования воздуха были оснащены воздухоотводчиками для удаления воздуха при заполнении системы и при последующей эксплуатации.