ALPHA3

Новый насос ALPHA3 представляет следующее поколение бытовых циркуляционных насосов. Узнайте, что это значит для клиентов — от непревзойденной мощности до исключительного комфорта в помещении.

ALPHA2

Новый насос ALPHA2 обеспечивает быструю и простую гидравлическую балансировку на основе расхода. Посмотрите, как это поможет домовладельцам увеличить экономию энергии и повысить эффективность.

ALPHA1 L

Новый насос ALPHA1 L идеально подходит почти для любых ситуаций, когда требуется заменить насос. Узнайте, как это повышает потребительскую ценность с точки зрения цены, производительности и надежности.

ALPHA1

ALPHA1 — это доступный, экономичный и в то же время высокоэффективный насос. Узнайте больше о том, как оптимизировать энергопотребление благодаря простой процедуре монтажа и нескольким режимам работы.

MAGNA3

Новый насос MAGNA3 — это полнофункциональный продукт для систем отопления и охлаждения. Посмотрите, какие преимущества это дает вашим клиентам — от долгого срока службы до уменьшения размера трубопровода.

MAGNA1

MAGNA1 — идеальный вариант насоса для замены в крупных коммерческих зданиях. Узнайте больше о нашем насосе, который можно быстро заменить и сразу начать работу благодаря его встраиваемости.

Циркуляционные насосы Grundfos обеспечивают лучшую энергоэффективность в своем классе при минимальном техническом обслуживании. По сравнению с обычными циркуляционными насосами они обеспечивают до 80 % экономии энергии, а также бесшумную работу. Здесь вы найдете циркуляционный насос для систем отопления, охлаждения и рециркуляции горячей воды.