Режимы работы и управления насоса MAGNA3
Откройте для себя различные режимы работы и управления насоса MAGNA3 и узнайте о возможностях каждого из них.
Насос Grundfos MAGNA3 оснащен как режимами работы, так и режимами управления. Для использования режимов управления насос должен находиться в режиме работы "Нормальный" — это заводская настройка.
MAGNA3 также имеет три дополнительных режима работы: «Останов», «Минимум» и «Максимум». В режимер работы "Нормальный" насос MAGNA3 предоставляет вам полный набор функций, ожидаемых от современного циркуляционного насоса. Но именно интеллектуальные режимы AUTOadapt и FLOWadapt по-настоящему выделяют MAGNA3 среди конкурентов.
Обратите внимание, что функция ограничения расхода FLOWlimit может быть применена ко всем режимам управления MAGNA3. Режим постоянной характеристики имитирует работу нерегулируемого насоса, настроенного на рабочую точку и работающего с постоянной частотой вращения. В насосе MAGNA3 регулировка производительности от 0 до 100 % происходит уже не по оси напора, а по оси подачи.
По сути, это означает, что любой насос серии MAGNA3 будет иметь более высокую максимальную подачу, чем предыдущие модели с таким же максимальным напором. Тем не менее регулирование частоты вращения MAGNA3 открывает намного более широкий диапазон алгоритмов управления. Режим управления по постоянному давлению подходит для систем с переменным расходом с очень низкими потерями давления и открытых систем, где потеря давления в трубопроводе зависит от статического напора.
В режиме управления по пропорциональному давлению, который используется в циркуляционных системах, насос непрерывно адаптирует свою производительность под меняющуюся потребность в расходе и давлении. MAGNA3 знает свою частоту вращения, энергопотребление и расход и на основе этих данных вычисляет фактическую рабочую точку на графике расходно-напорных характеристик.
Насос перемещает рабочую точку по кривой регулирования, измеряя крутящий момент насоса и меняя частоту вращения. Низкое или отсутствующее сопротивление означает, что система открыта и насос увеличивает частоту вращения. Высокое сопротивление означает, что клапаны закрыты и насос снижает частоту вращения. В режиме AUTOadapt, установленном по умолчанию, насос непрерывно регулирует свою кривую пропорционального давления и автоматически выбирает более эффективную, не нарушая комфорт пользователя.
Это устраняет необходимость ручной настройки в 80 % случаев. В режиме AUTOadapt кривая пропорционального давления по умолчанию имеет установленное значение 55 % от максимального напора насоса. Когда клапаны начнут открываться, рабочая точка начнет перемещаться по кривой, увеличивая частоту вращения и повышая расход. Если система достигнет кривой максимальной характеристики, рабочая точка продвинется вдоль нее и создаст новую кривую пропорционального давления на основе новой рабочей точки системы. Затем процесс повторяется сначала. Режим управления FLOWadapt сочетает в себе режим управления AUTOadapt и функцию FLOWlimit.
По умолчанию настройка ограничения расхода в режиме управления FLOWadapt — это пересечение кривой пропорционального давления AUTOadapt и кривой максимальной характеристики. Благодаря этому MAGNA3 не дает превышать расход, что позволяет экономить на приобретении отдельных дроссельных клапанов.
При использовании в системах отопления расход должен находиться в номинальной рабочей точке Q. Расчет выполняется путем преобразования потребности системы в тепле в ккал/ч с помощью коэффициента преобразования 0,86 и деления этого числа на разницу температур между падающим и обратным трубопроводами.
Пример. Представьте себе новый жилой дом площадью 10 000 квадратных метров с заданной потребностью 500 киловатт, отапливаемый современными радиаторами с разницей температур в 20 градусов Цельсия между напорным и обратным трубопроводами. Чтобы вычислить номинальную рабочую точку MAGNA3 и, следовательно, его максимальный расход, нужно умножить 500 киловатт на 0,86. Так вы получите преобразованное значение потребности в тепле, равное 430 ккал/ч.
Разделив это число на двадцать, вы получите номинальную рабочую точку, равную 21,5 куб.м/ч. Это значение и нужно задать в качестве максимального расхода. Режим управления по постоянной температуре используется в системах с переменным расходом, где в заданной пользователем точке требуется постоянная температура.
Насос отвечает за расход, и внешнее управление температурой не требуется. Однако внешний датчик температуры можно использовать для получения установленного значения, которое отличается от температуры, локально измеряемой насосом. Этот режим управления разработан в первую очередь для широкого применения в системах горячего водоснабжения и намеренно медленно регулируется.
Режим управления по перепаду температур обеспечивает постоянную разницу температуры в системах отопления и охлаждения. Насос будет поддерживать постоянный перепад температур между насосом и внешним датчиком. Наконец, в этом насосе есть режим управления по постоянному расходу.
Он используется в системах, которые требуют постоянного расхода независимо от потерь давления, таких как чиллеры для кондиционеров, нагревающие и охлаждающие поверхности. MAGNA3 автоматически регулирует частоту вращения под переменное системное сопротивление, поддерживая постоянный расход в любой ситуации.