Знакомство с циркуляционным насосом MAGNA3

Предлагаем ознакомиться с циркуляционным насосом MAGNA3 и его возможностями.

По мере роста требований к эффективности операторы зданий обращаются к нераскрытому потенциалу высокоэффективных циркуляционных насосов. Каждая деталь MAGNA3 — от улучшенной гидравлики и электродвигателя до встроенного датчика перепада давления — создана для повышения эффективности, а конструкция с "мокрым" ротором избавляет от потребности в обслуживании.

MAGNA3 полностью соответствует требованиям директивы EuP и может использовать до 75 % меньше энергии, чем обычный циркуляционный насос. Кроме того, он может перекачивать жидкость с температурой до –10 градусов по Цельсию, благодаря чему одинаково подойдет как для охлаждения, так и для отопления, рециркуляции горячей воды в коммерческих зданиях и применения в системах тепловых насосов с использованием геотермальной энергии или тепловой солнечной энергии.

Простой в монтаже и эксплуатации интеллектуальный насос MAGNA3 оснащен функцией подсчета тепловой энергии, а также возможностью беспроводного подключения, позволяя осуществлять управление с помощью смартфона через Grundfos GO.

Внутри вы найдете дополнительные входы и выходы, повышающие интеллектуальные возможности системы, а также место для модуля CIM, который позволяет интегрировать MAGNA3 в системы диспетчеризации по распространенным протоколам промышленной связи, таким как LON, BACnet, Profibus, GENIbus, Modbus, GSM/GPRS и Ethernet.

В дополнение к встроенному режиму управления AUTOadapt, обеспечивающему баланс комфорта и энергоэффективности, в MAGNA3 добавлен новый режим управления FLOWadapt, устраняющий необходимость установки дроссельных клапанов. Напор насосов серии MAGNA3 достигает 18 метров, а максимальный расход — до 70 кубических метров в час. Благодаря наличию более 150 одинарных и двойных конфигураций, доступных с корпусом из чугуна или нержавеющей стали, вы всегда сможете найти идеальный насос для своей области применения.

Насос MAGNA3 разработан на базе более чем 40 лет опыта. Он прошел более миллиона часов тщательного тестирования. Поэтому вы можете быть уверены, что MAGNA3 обеспечивает всю ту надежность, которую вы ожидаете от Grundfos. 

Обзор курса

Модули
Модули: 4
Время завершения
Время завершения: 20 мин
Уровень сложности
Уровень сложности: Базовый