Улучшенная производительность при высоких надежности и удобстве системы

Узнайте, как неизменно правильный поток и высокая экономия энергопотребления насоса первичного контура способствуют надежности и удобству системы.

В этом модуле мы покажем вам, как децентрализованная насосная система Grundfos повышает производительность систем ОВКВ и гарантирует их надежность. Вы также убедитесь в том, насколько она безопасна и удобна.

Но сначала давайте выясним, чем же отличается децентрализованная насосная система. Обычная система ОВКВ проектируется под максимальный поток при максимальной нагрузке.

Многие системы сегодня выполняют роль систем с регулируемым первичным потоком или первичных/вторичных систем подачи охлажденной воды, где для максимально эффективной работы насоса необходимо уменьшать давление. Это гарантирует самую оптимальную скорость насоса для соответствия потребностям в расходе и напоре.

С децентрализованными насосными системами все обстоит совершенно иначе. Экономия энергии будет возможна даже при максимальной нагрузке, так как в этих системах установлено меньше компонентов для понижения давления, то есть регулирующих и балансировочных клапанов.

Но когда поток уменьшится, общее давление в системе также снизится, потому что в трубопроводе произойдет меньше динамических потерь. Скорость первичных насосов с регулируемой скоростью зависит от измерений датчиков каждого чиллера. Байпас минуется, чтобы обеспечить минимальный поток в чиллере.

Их поток совпадает с фактическим потоком децентрализованных насосов во вторичном контуре. Это обеспечивает оптимальный перепад температур и оптимальную рабочую среду для чиллера.

Это означает, что при сравнении с обычной системой с регулируемой скоростью и оптимизированным управлением насосом мы все равно увидим значительное снижение давления при использовании децентрализованной насосной системы по мере снижения нагрузки, а снижение давления равнозначно экономии энергии.

По сравнению с обычным системами с фиксированной скоростью экономия будет еще больше. Подведем итог.

В децентрализованной насосной системе Grundfos: — поток всегда правильный, а скорость насоса модулируется на основе нагрузки зонального доводчика; — при отсутствии байпасного потока поток в первичном и вторичном контурах будет одинаков; — экономия энергопотребления насоса составляет около 54 % по сравнению с традиционными решениями; — отсутствует чрезмерная откачка охлажденной воды.

С децентрализованными насосными системами Grundfos вы можете быть уверены в: — повышении производительности; установленных и введенных в эксплуатацию систем ОВКВ; — безопасности и удобстве системы. 

Обзор курса

Модули
Модули: 4
Время завершения
Время завершения: 15 мин
Уровень сложности
Уровень сложности: Средний