Обеспечение правильных давления и потока в любой ситуации
Узнайте, как децентрализованные насосы поддерживают правильные поток и давление в каждом контуре на стороне нагрузки, осуществляя автобалансировку и повышая комфорт.
В этом модуле мы подробно рассмотрим контур нагрузки и расскажем, как умные насосы в децентрализованной насосной системе могут обеспечить правильные поток и давление для каждой отдельной ветви системы. Мы также выделим преимущества, связанные с автобалансировкой и комфортом, возникающие при использовании интеллектуальных насосов вместо клапанов.
В децентрализованной насосной системе контур нагрузки, или вторичный контур, выполняет роль автономной автобалансируемой ветви с несколькими автономными интеллектуальными децентрализованными насосами, питающими ВОУ (воздухообрабатывающие установки) или фанкойлы (вентиляторные доводчики).
Охлажденная вода, производимая чиллерами, используется в охлаждающих змеевиках в зональных доводчиках, таких как ВОУ или фанкойлы. ВОУ и фанкойлы восстанавливают и циркулируют воздух из нескольких зон в рамках системы отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха, или ОВКВ.
ВОУ подключаются к воздуховоду, который распределяет кондиционированный воздух по нескольким зонам здания, а иногда с помощью фанкойлов — в отдельные зоны. Децентрализованная насосная система Grundfos устраняет потребность в клапанах.
Вместо них используются интеллектуальные насосы, в данном случае — не требующий обслуживания циркуляционный насос c «мокрым» ходом MAGNAсо встроенными регулятором скорости.
Чтобы предотвратить обратный ток, на каждую охлаждающую ветвь устанавливаются обратные клапаны — на тот случай, если децентрализованный насос или зональный доводчик выйдет из строя.
В децентрализованной насосной системе Grundfos насосы MAGNA3 могут использоваться в двух конфигурациях: 1. С одним специализированным насосом на зональный доводчик; или 2. С одним специальным насосом на несколько зональных доводчиков.
Для двух этих возможных конфигураций поток зависит от показаний следующих приборов (соответственно):
1. Датчик температуры воздуха в подающем воздуховоде; либо
2. Датчик давления жидкости в обратном трубопроводе с охлажденной водой или датчик внутреннего давления в MAGNA
3. В MAGNA3 доступно несколько режимов управления.
Выбор режима управления имеет важное значение для правильной работы децентрализованной насосной системы. Децентрализованные насосы приспосабливаются к требуемой нагрузке по сигналу датчика — точно так же, как и обычные клапаны регулирования температуры.
Типичные режимы управления для конфигураций в указанных типах установок (соответственно):
1. Управление по постоянной температуре; или
2. Управление по пропорциональному давлению.
Управляя потоком, мы управляем перекачкой энергии. Благодаря этому децентрализованные насосы могут достигать почти 80 % производительности при потоке 50 %.
Тем не менее секрет к обеспечению надлежащим потоком каждой отдельной ветви децентрализованной насосной системы состоит в правильном подборе типоразмера и корректных установке и вводе в эксплуатацию.
Таким образом, необходимо понимать свою систему и область применения, чтобы пользоваться преимуществами, связанными с автобалансировкой и комфортом.
Для дополнительной информации обратитесь в местный офис продаж Grundfos.