Какой насос следует использовать?

Узнайте, как выбрать правильный насос для каждой области применения.

Сейчас на рынке доступно огромное количество различных насосов, поэтому определить, какой насос подойдет именно вам, не всегда бывает просто.

В этом модуле мы расскажем вам о разных способах применения насоса в жилом доме и объясним, какой тип насоса подойдет для каждого из них.

Однако, прежде чем мы начнем, стоит подчеркнуть, что законодательство в отношении использования насосов в разных странах отличается, так что некоторые из примеров в этом модуле могут быть неактуальны для вашего региона. Итак, давайте начнем. Во-первых, насосы нужны для повышения давления холодной воды.

Это необходимо, когда система центрального водоснабжения не обеспечивает достаточного давления или давление отсутствует вовсе. Когда это происходит, требуется насос, который сможет обеспечить необходимые расход и давление.

Здесь подойдет небольшой насос повышения давления, например Grundfos SCALA2. Однако если вы берете воду из скважины, вам понадобится погружной насос, например Grundfos SQ. Некоторые люди повторно используют дождевую воду.

Сбор, хранение и повторное использование дождевой воды — отличный способ сохранить воду и сократить ее потребление, а также энергопотребление. Этот способ подходит для орошения сада, спуска воды в унитазе, стиральных машин и моек для автомобилей. 

Другими словами, для всего, кроме питьевой воды. Для резервуаров с дождевой водой особенно подходят погружные насосы Grundfos SB или SBA. Подземные или наземные резервуары могут работать с рядом различных насосных решений, включая струйные насосы, погружные насосы и самовсасывающие многоступенчатые насосы.

Струйные насосы отлично всасывают на высоту до 8 метров. Они являются самовсасывающими, а их надежная конструкция делает их долговечными. Отличным примером струйного насоса является Grundfos JP. В отличие от струйных насосов погружные насосы работают относительно тихо.

А так как они размещаются в подземном баке, они находятся вне поля зрения. Grundfos предлагает несколько погружных насосов, включая вышеупомянутые SQ и SB. Самовсасывающий многоступенчатый насос обеспечивает отличную комбинацию эффективной и тихой работы.

Grundfos CM Booster Self-Priming — отличный пример такого насоса. Мы все прекрасно знаем, каково это — ждать, пока вода в душе нагреется. С насосом рециркуляции горячей воды вы сможете обойти эту проблему.

Домовладелец получает мгновенный доступ к горячей воде. Насосы рециркуляции горячей воды не требуют ни высокого давления, ни высокого расхода. Кроме того, они довольно компактны. Серии Grundfos ALPHA и COMFORT отлично подходят для систем рециркуляции горячей воды. Перейдем к сточным водам.

Многие люди считают, что бытовые сточные воды исчезают сами по себе. И в большинстве случаев это действительно так. Однако если произойдет наводнение, с этим нужно будет что-то делать. Для управления лишними сточными водами и избавления от них вам понадобится бытовая насосная станция или дренажный насос.

Серия насосных станций Grundfos SOLOLIFT и серия дренажных насосов Grundfos Unilift идеально подойдут для этой работы. На этом мы завершаем базовый обучающий модуль по насосам и областям применения.

Не забудьте посмотреть остальные наши курсы в Grundfos ECADEMY или зайдите на наш сайт, чтобы узнать больше о решениях и областях применения. 

Обзор курса

Модули
Модули: 3
Время завершения
Время завершения: 13 мин
Уровень сложности
Уровень сложности: Базовый