Знакомство с решениями для повышения давления в бытовой системе водоснабжения

Узнайте о различных способах бытового применения установок повышения давления и факторах, которые необходимо учитывать при выборе насоса для повышения давления.

Жилые помещения могут быть самых разных размеров — от квартиры площадью менее 50 м² до особняка площадью более 400 м²; от одноэтажных или двухэтажных домов до квартир в многоэтажных домах; все они являются местом проживания людей.

И независимо от их площади или типа везде нужно обеспечить достаточный и стабильный напор воды. В жилых зданиях можно использовать установки для повышения давления воды, поступающей из различных источников.

Однако не все установки повышения давления одинаковы, и чтобы выбрать подходящий вариант, важно понимать, какую задачу нужно решить, например повысить давление воды, поступающей из: водопровода; неглубокой скважины; резервуара для хранения воды; емкости на крыше; или в случае использования перекачивающего насоса.

Понимание конкретной задачи — главное условие для выбора подходящего насоса. Этот курс ECADEMY познакомит вас с самыми важными характеристиками, которые нужно учитывать при выборе насоса для повышения давления, подходящего для решения определенной задачи.

Повышение давления водопроводной воды Давление в водопроводной системе сильно меняется в зависимости от объема потребления воды. Для стабилизации давления воды в жилом здании можно установить насос для повышения давления, который позволит увеличить напор и (или) выровнять давление, если это допускается местными законами.

Чтобы узнать, как выбрать подходящий насос для повышения давления водопроводной воды, ознакомьтесь с модулем «Водопроводная вода». Неглубокая скважина Для подачи воды из неглубокой скважины требуется насос, который сможет справиться с отрицательным давлением на входе и который подходит для установки вне помещения.

Чтобы узнать, как выбрать подходящий насос для повышения давления воды из неглубокой скважины, ознакомьтесь с модулем «Неглубокая скважина».

Резервуар для хранения воды Резервуары для хранения воды могут устанавливаться над уровнем земли или под землей. Уровень воды в них постоянно меняется, и в них может попасть мусор и грязь.

Это лишь небольшой список того, что нужно учитывать при выборе подходящего насоса для повышения давления воды из резервуара для хранения. Для получения более подробной информации ознакомьтесь с модулем «Резервуар для хранения воды».

Емкость на крыше Резервуар для хранения воды может также устанавливаться на крыше (в этом случае нужно также учитывать условия места установки) или под крышей. Чтобы узнать, как выбрать подходящий насос для повышения давления воды из емкости на крыше, ознакомьтесь с модулем «Емкость на крыше».

Перекачивающий насос Для подачи воды от одного резервуара в другой требуется насос, который способен максимально быстро перекачивать воду, когда это необходимо, и, как правило, в направлении вверх.

Чтобы узнать больше о характеристиках перекачивающих насосов, ознакомьтесь с модулем «Перекачивающий насос».

Обзор курса

Модули
Модули: 6
Время завершения
Время завершения: 25 мин
Уровень сложности
Уровень сложности: Базовый