Знакомство с системами перекачки воды на солнечных батареях

Познакомьтесь с основами работы систем перекачки воды на солнечных батареях и узнайте, в каких областях их можно использовать.

Некоторые источники энергии, например дизельное топливо, обходятся неоправданно дорого, когда используются для работы насосов. К счастью, у этой проблемы есть решение — солнечная энергия.

Солнце — это надежный источник энергии, который не стоит вообще ничего и потому становится идеальным партнером для любой системы перекачки воды, независимо от того, предназначена ли такая система для производства воды или ее распределения.

В этом учебном модуле мы познакомим вас с системами перекачки воды на солнечных батареях. Сначала мы расскажем вам о солнечной энергии в целом, а также о типичной производительности, которую можно от нее ожидать.

После этого мы рассмотрим основные преимущества систем перекачки воды на солнечных батареях. И, наконец, разберем конкретный пример, на котором покажем, как можно использовать систему перекачки воды на солнечных батареях наиболее эффективно.

Давайте начнем. Использование солнца в качестве источника энергии становится все более и более популярно во всем мире. Солнечная энергия используется для разнообразных целей, в том числе для обеспечения энергией жилых домов и коммерческих зданий.

В солнечный день солнечная радиация может достигнуть значения 600–1000 Вт/м2. В пасмурный день, оно, как правило, будет равняться 50–300 Вт/м2. Но производительность определяется не только количеством солнца. На солнечные батареи также влияет и температура.

Например, когда температура высокая, напряжение падает, в то время как ток остается более или менее неизменным, то есть энергии производится меньше. В идеальный день солнце светит примерно 10 часов.

Тем не менее это не означает, что вы будете получать один и тот же объем энергии в течение всех 10 часов. Допустим, солнце встает в 6 утра.

Для питания солнечных батарей уровень излучения в это время будет недостаточно высок. Как правило, системы перекачки воды на солнечных батареях получают наибольший объем энергии между 10 часами утра и 16 часами вечера, когда солнце находится в самой высокой точке.

В последнее время использование технологий на солнечных батареях для питания систем перекачки воды становится еще популярнее. Давайте более подробно рассмотрим причины такой популярности.

Во-первых, цена. Начальная стоимость солнечных батарей раньше была довольно высокой, но сегодня она продолжает снижаться, то есть срок их окупаемости становится еще короче, чем раньше. И так как энергия поступает от солнца, эксплуатационных расходов тоже нет.

Для сравнения: эксплуатационные расходы на дизельные генераторы крайне высоки. Еще одно преимущество систем перекачки воды на солнечных батареях — простое техническое обслуживание. На самом деле, единственная форма необходимого обслуживания — это периодическая чистка самих солнечных батарей.

Обслуживать, например, дизельный генератор очень сложно. Он требует крайне много внимания, так как его нужно регулярно заправлять. Еще один плюс — экологичность систем перекачки воды на солнечных батареях. Одно из самых очевидных преимуществ такой технологии заключается в использовании чистой, природной энергии.

По сравнению с загрязняющими окружающую среду дизельными генераторами, такие решения значительно энергоэффективнее. Мы изложили основные преимущества использования солнечной энергии. Теперь давайте обратим наше внимание на то, как работают системы перекачки воды на солнечных батареях.

Для примера возьмем небольшую ферму. Наша цель — обеспечить скот водой, а из всех насосов мы выбрали погружной насос Grundfos SQFlex. Сначала необходимо установить насос в скважине или колодце.

Насос поднимет воду в корыто для скота за счет солнечной энергии. Когда корыто заполнится, насос получит сигнал уровня от блока управления CUи автоматически выключится. Однако вы можете продолжить перекачивать воду и просто собирать ее в баке для воды для дальнейшего использования.

Это лишь один пример использования системы перекачки воды на солнечных батареях. К другим областям ее применения можно отнести водоснабжение удаленных домов, орошение полей и обеспечение водой сельских районов, не подключенных к электрической сети.

На этом мы завершаем знакомство с основами работы систем перекачки воды на солнечных батареях. Давайте еще раз взглянем на преимущества. Цены на солнечные батареи снижаются. Из-за отсутствия эксплуатационных расходов срок окупаемости становится еще короче.

Системы перекачки воды на солнечных батареях практически не требуют обслуживания после ввода в эксплуатацию. И, наконец, такие системы — это экологичное решение, использующее природную энергию. 

Обзор курса

Модули
Модули: 3
Время завершения
Время завершения: 25 мин
Уровень сложности
Уровень сложности: Средний