Знакомство с солнечными батареями для систем перекачки воды, использующих солнечную энергию
Ознакомьтесь с различными типами солнечных батарей и узнайте, как использовать и подбирать собственные батареи в Grundfos Product Center.
Солнечные батареи, само собой, являются важнейшим элементом любого решения, работающего на солнечной энергии.
В этом модуле мы подробно рассмотрим различные типы солнечных батарей, расскажем, как они работают, а также как подбирать солнечные батареи под свои потребности в программе для подбора продуктов Grundfos Product Center.
Попросту говоря, солнечные батареи поглощают энергию от солнечных лучей, чтобы генерировать энергию. Как правило, солнечная батарея состоит из ячеек, количество которых варьируется от 36 до 72, а мощность ее составляет от 50 до 300 ватт.
Есть два типа солнечных батарей: кристаллические и тонкопленочные. Давайте рассмотрим основные различия между ними.
Вообще, кристаллические батареи являются наиболее распространенными, но по некоторым критериям они уступают тонкопленочным.
Например, тонкопленочные батареи лучше работают в пасмурную погоду и в условиях жары, а кристаллические лучше подойдут для холодного климата. Но главным образом эти солнечные батареи различаются в своей эффективности, размерах и возможностях. Эффективность кристаллической солнечной батареи составляет примерно 13–20 %, в то время как эффективность тонкопленочной достигает 6–8 %. При этом кристаллические панели намного меньше, поэтому они прекрасно подходят для ограниченных пространств.
Кристаллические солнечные батареи делятся еще на два типа: поликристаллические и монокристаллические.
Монокристаллические батареи полностью черные. Они работают эффективнее в теплую погоду, достигая эффективности до 20 %.
Поликристаллические же состоят из смеси голубых и темно-синих элементов, а их эффективность достигает 17 %. Тем не менее такие батареи производить дешевле, а при производстве образуется меньше кремниевых отходов.
Теперь, когда мы изложили характеристики различных типов солнечных батарей, перейдем к подробному рассмотрению электрических свойств солнечных батарей. Важных электрических свойств, которые нужно учитывать при выборе солнечной батареи, несколько.
К ним относятся следующие: Напряжение в точке максимальной мощности, или Vmp, то есть напряжение, возникающее в солнечной батарее при оптимальной нагрузке.
Ток в точке максимальной мощности, или Imp (подобно Vmp), то есть ток, возникающий в солнечной батарее при оптимальной загрузке.
Напряжение холостого хода, или Voc, то есть напряжение, возникающее при неподключенных проводах.
Наконец, ток короткого замыкания, или Isc, то есть ток, возникающий при замыкании проводов.
Когда дело доходит до электрического соединения солнечных батарей, обычно мы сталкиваемся с последовательным или параллельным соединением. Эти типы соединений также называются «цепь» или «группа».
Как следует из названия, последовательное соединение — это набор солнечных батарей, соединенных последовательно в одну цепь. Каждая батарея в цепи увеличивает напряжение, способствуя общему повышению выходного напряжения. Так, если мы соединим четыре солнечные батареи, каждая из которых имеет выходное напряжение 37 В, то выходное напряжение от каждой батареи в цепи суммируется.
В целом это означает, что последовательное соединение четырех солнечных батарей может обеспечить выходное напряжение 148 В.
Такие цепи можно соединять параллельно, что подводит нас ко второму типу соединения. Для того чтобы параллельное соединение работало, каждая цепь должна иметь одинаковые напряжение и ток. При параллельном соединении каждая цепь повышает общий выходной ток батареи. Точнее, если соединить параллельно четыре цепи с выходным током 8 А, общий выходной ток будет равен 32 А.
Какую бы комбинацию электрических соединений вы ни выбрали, важно, чтобы ваша солнечная батарея была подобрана и соединена так, как того требуют спецификации к электрическим системам. Рассмотрим их более детально.
При использовании систем перекачки воды на солнечных батареях обычно рекомендуется получать от установки как можно больше напряжения — столько, сколько позволяет продукт. Это помогает повышать эффективность и использовать более тонкие кабели. Подключение солнечных батарей осуществляется с помощью кабельных разъемов.
Один из наиболее часто задаваемых вопросов о системах перекачки воды на солнечных батареях звучит так: «Может ли клиент добавлять собственные солнечные батареи при подборе системы в Grundfos Product Center?» Отвечаем: может. В заключительной части этого модуля мы покажем вам, как это работает.
При подборе насоса в Grundfos Product Center вы сможете выбрать доступные солнечные модули от Grundfos или добавить данные о своих батареях в программу подбора.
Чтобы внести данные о своих батареях в Grundfos Product Center, просто откройте страницу подбора, найдите поле «Солнечные батареи» и нажмите «Рассчитать». В открывшемся окне вы можете отредактировать все необходимые данные для конкретной солнечной батареи, которую вы хотите создать. Как только вы закончите, обязательно отметьте флажком поле «Сохранить и закрыть при нажатии OK», чтобы при нажатии кнопки OK ваши настройки сохранились. Ваша солнечная панель будет добавлена в программу подбора.
Кроме того, вы можете сравнить результаты подбора, например, по двум солнечным батареям разных брендов или размеров.
Просто выберите батарею, с которой хотите провести сравнение, в меню «Вторая солнечная батарея». Чтобы увидеть результат, нажмите кнопку «Начать подбор».
На этом мы завершаем знакомство с основными характеристиками солнечных батарей. Давайте подведем итоги того, что мы узнали.
Есть два типа солнечных батарей: кристаллические и тонкопленочные. Уровень эффективности кристаллических батарей составляет приблизительно 13–20 %, тонкопленочных — 6–8 %.
Последовательное соединение — это набор солнечных батарей, соединенных в одну цепь. Соединение в группу означает параллельное соединение нескольких цепей.
Наконец, вы можете внести данные о своих солнечных батареях в Grundfos Product Center, тем самым подобрав решение, которое точно подойдет под ваши потребности.