Полный обзор принадлежностей для систем, работающих на солнечной энергии
Представляем полный обзор разных принадлежностей для решений для перекачки воды на солнечных батареях.
Решения для перекачки воды на солнечных батареях поставляются с разнообразными принадлежностями, каждой из которых можно дополнять насосные станции, работающие на солнечной энергии. В этом коротком модуле мы расскажем вам обо всех принадлежностях, от реле сухого хода до систем удаленного мониторинга, предлагаемых Grundfos для систем, работающих на солнечной энергии. Давайте начнем.
Первая принадлежность — выключатель постоянного тока. Выключатель постоянного тока для солнечных батарей предназначен для того, чтобы отключать питание и обеспечивать безопасность в процессе технического обслуживания. Кроме того, выключатель постоянного тока можно установить в каждой цепи группы солнечных батарей, что упростит задачу обнаружения неисправностей, так как вы сможете отключать каждую цепь для проверки подключения и выявления других потенциальных проблем.
Следующая принадлежность — устройство для защиты от перенапряжения. Этот компонент защищает систему от разрядов молнии, ударяющих поблизости, но не от прямых ударов. Благодаря своей способности защищать систему от природных погодных явлений это устройство продлевает срок службы солнечных инверторов, при этом защищая и солнечные батареи.
Далее рассмотрим комбинированный щит. Задача комбинированного щита — объединять выходное напряжение с нескольких цепей солнечных батарей. Комбинированные щиты бывают разных видов. Один вид представляет собой простое решение, в котором провода подключаются непосредственно к цепям солнечных батарей, другой же вид сложнее и включает в себя предохранители, выключатели постоянного тока, а также вышеупомянутые устройства для защиты щита от перенапряжения.
Также существуют фильтры гармонических колебаний. Фильтр гармонических колебаний предназначен только для внешних частотно-регулируемых приводов на 380 В переменного тока или выше. Это важнейший компонент, так как он предотвращает изнашивание двигателя.
Это связано с тем, что внешние частотно-регулируемые приводы используют широтно-импульсную модуляцию для создания синусоиды, которая создает напряжение и скачки тока, в результате чего нарушается изоляция двигателя.
Благодаря фильтру гармонических колебаний срок службы двигателя продлевается, система подвергается меньшему стрессу, а шум сводится к минимуму.
Теперь о реле сухого хода. Важно, чтобы насос всегда был погружен в воду. Если воды нет, существует высокий риск повреждения насоса. У насоса SQFlex есть встроенное реле сухого хода, но чтобы предотвращать работу насоса SP всухую, вам потребуется дополнительный компонент. Если существует риск работы насоса всухую, мы рекомендуем использовать насосы с реле сухого хода.
При использовании такого реле с погружным насосом система сможет обнаружить отсутствие воды или снижение ее уровня в скважине. С поверхностными насосами мы рекомендуем использовать ультразвуковой датчик-реле для обнаружения воды в трубе.
К принадлежностям относится и гальваническая защита, состоящая из цинковых анодов. Они помогают предотвратить коррозию в воде. Кроме того, маленькие и самоотверженные аноды защищают насос от воздействия воды с высоким содержанием хлора или солоноватой воды. Цинковые аноды требуется периодически менять: частота замены зависит от качества воды.
Далее поговорим об охлаждающем кожухе. Охлаждающий кожух выполняет охлаждение двигателя. Такой кожух просто необходим, если вода попадает в скважину выше уровня насосной установки, так как во входное отверстие насоса просачиваются песок и ил. Без кожуха песок и ил попадут в сам насос и повредят его.
Следующая принадлежность — блок управления. CU200 — блок управления насосом Grundfos SQFlex — позволяет использовать поплавковое реле. Если резервуар для хранения полон, поплавковое реле сообщает CU200 о необходимости выключить насос.
Также можно использовать контроллер IO101. Он позволяет автоматически переключаться между солнечными батареями и источником переменного тока при эксплуатации насоса. Оба блока управления разработаны специально для работы с насосом SQflex, однако IO101 будет также работать и с насосом CRFlex.
Наконец, существует решение для удаленного мониторинга. И поскольку солнечные установки обычно размещают в отдаленных местах, не всегда есть возможность привлечь людей к постоянному ручному наблюдению и обследованию системы. Следовательно, в таких ситуациях особенно актуально использовать решения для удаленного мониторинга, такие как Grundfos Remote Management, которое позволяет наблюдать за насосными станциями на солнечных батареях.
С их помощью вы сможете мгновенно получать существенные данные о работе системы, а также кривые трендов, аварийные сигналы и предупреждения. Это позволяет реагировать на любые проблемы, а также свести к минимуму количество визитов для обслуживания.
На этом мы завершаем знакомство с принадлежностями Grundfos для систем, работающих на солнечной энергии. Теперь вы хорошо подготовлены к процессу выбора принадлежностей для насосных станций на солнечных батареях.