Как модульные решения для систем отопления, вентиляции и холодоснабжения повышают их эффективность

В этом модуле вы узнаете, как избежать трудностей при проектировании и подборе подходящих компонентов для систем отопления, вентиляции и холодоснабжения, а также как исключить ошибки при составлении спецификации. Вы узнаете, почему для установки модульного решения Grundfos требуется на 50 % меньше места, что увеличивает сдаваемую в аренду площадь.

Знаете ли вы, что 76 % новых строительных проектов реализуются с превышением сметы более чем на 25 %, а 60 % — с задержкой, как минимум, на 10 %?

К такому неутешительному выводу пришли специалисты одного из малазийских университетов, которые поставили перед собой задачу определить величину избыточных затрат времени и перерасхода средств. Фактически, 92 % всех новых строительных проектов были выполнены с превышением сроков и бюджета.

К сожалению, строительная отрасль во всем мире характеризуется низкой эффективностью, что приводит к срыву сроков и перерасходу средств. А эти факторы имеют существенное значение для успешной реализации любого проекта.

В данном модуле мы расскажем, как минимизировать:

— трудности при проектировании и подборе компонентов системы отопления, вентиляции и холодоснабжения; а также

— ошибки при составлении спецификации.

Простота процесса проектирования систем отопления, вентиляции и холодоснабжения является важным условием для обеспечения бесперебойной работы системы после ввода в эксплуатацию. Однако, проектировщики, которые отвечают за подготовку схем, чертежей и спецификаций, часто сталкиваются с проблемой нехватки времени.

Последствием этого может быть приобретение в результате тендера неподходящего оборудования, которое не оправдывает ожиданий клиента. Подобные проблемы касаются всех, кто занимается планированием, проектированием и подбором компонентов, составлением спецификаций, проведением тендеров и заключением контрактов в рамках проектов по строительству систем отопления, вентиляции и холодоснабжения.

Но сначала давайте рассмотрим один из факторов, который, по нашему мнению, имеет важное значение с точки зрения решения перечисленных проблем, — наличие ограниченного пространства для оборудования.

Как правило, технические устройства монтируются в тесных подсобных помещениях, что затрудняет монтаж, эксплуатацию и техническое обслуживание. С другой стороны, использование слишком большого пространства для размещения технического оборудования сокращает полезную площадь здания. Пространство, выделяемое для подсобных помещений, сокращает площадь, предоставляемую в аренду.

Тем не менее высокие требования инвесторов в отношении производительности систем здания и технических характеристик можно легко выполнить, используя готовые решения.

Модульные узлы для систем отопления, вентиляции и холодоснабжения компании Grundfos оптимизируют производительность ваших систем и повышают эффективность. Вы получаете выгоду благодаря:

— уменьшению площади, занимаемой системами отопления, вентиляции и холодоснабжения, и обеспечению максимальной рентабельности сдаваемой в аренду площади;

— повышению производительности систем отопления, вентиляции и холодоснабжения за счет приобретения готового модульного узла Grundfos, который прошел испытания и пуско-наладочные процедуры на заводе-изготовителе;

— экономии времени на подбор подходящих отдельных компонентов;

— снижению уровня сложности задачи за счет выбора Grundfos как поставщика комплексных услуг и единственной точкой контакта; а также

— приобретению качественных компонентов, которые прошли заводские эксплуатационные испытания.

На самом деле использование готовых модульных решений при строительстве зданий считается экологичным подходом ввиду более высокого коэффициента использования материалов при заводском производстве. 

Внедрение модульного решения позволяет оптимизировать производительность систем отопления, вентиляции и холодоснабжения, что способствует значительной экономии благодаря:

— сокращению до 50 % используемого пространства, что увеличивает сдаваемую в аренду площадь; а также

— сокращению расхода материалов до 2–3 %, поскольку заводское производство узлов для систем отопления, вентиляции и холодоснабжения гораздо более эффективное, чем самостоятельное изготовление на объекте.

На этом мы завершаем модуль, в котором говорили о том, как использование модульных систем отопления, вентиляции и холодоснабжения позволяет снизить затраты и повысить эффективность.

Обзор курса

Модули
Модули: 4
Время завершения
Время завершения: 20 мин
Уровень сложности
Уровень сложности: Средний