Как жидкостные системы отопления, вентиляции и холодоснабжения снижают расход электроэнергии

В этом модуле мы расскажем вам, как жидкостные системы охлаждения и отопления помогут улучшить микроклимат в помещениях, создать комфортные условия для персонала и увеличить его производительность. Вы узнаете о возможных способах повышения энергоэффективности здания до 35 %.

Знаете ли вы, что комплексное наглядное сравнение вентиляционной системы с переменным расходом воздуха или с принудительным воздушным охлаждением и жидкостной системой охлаждения показало, что энергоэффективность жидкостной системы на 35 % выше?

Затраты на монтаж жидкостной системы охлаждения также немного ниже, чем на монтаж воздушной системы.

В одной из крупных компаний Индии, разрабатывающей программное обеспечение, было документально доказано, что внедрение данной системы охлаждения в зданиях, принадлежащих компании, позволяет не только сократить потребление электроэнергии, но и улучшить условия труда на рабочих местах. Опросы, проведенные среди офисного персонала, показали, что условия труда очевидно изменились в лучшую сторону.  

В этом модуле мы более подробно расскажем о том, как жидкостные системы охлаждения и отопления помогут вам улучшить микроклимат в помещениях, создать более комфортные условия для сотрудников, повысить их работоспособность и увеличить энергоэффективность.

На этом примере мы хотим показать, как создать комфортный микроклимат в помещении в соответствии со стандартами, как нейтрализовать негативное влияние, которое система с переменным расходом воздуха или система с принудительным охлаждением часто оказывает на микроклимат в помещениях, ухудшая условия труда и производительность персонала, а также как устранить риск значительного перерасхода (до 50 %) энергии, затрачиваемой на охлаждение или отопление помещений.

Жидкостные системы значительно сокращают требования по расходу воздуха по сравнению с системами с переменным расходом воздуха, благодаря использованию воды для транспортировки и распределения энергии для охлаждения или отопления, а не воздуха.

В результате достигается: 

— улучшенный микроклимат в помещениях;

— более комфортные условия труда и удовлетворенность персонала;

— повышенная производительность.

Кроме того, вы получаете:

— уменьшение капитальных затрат благодаря тому, что стоимость установки жидкостных систем меньше;

— сокращение расходов на электроэнергию на 35 % за короткий срок;

— более быструю окупаемость ваших инвестиций по сравнению с воздушными системами.

Системы охлаждения и отопления всегда должны работать максимально эффективно. 

Насосы, шкафы управления и преобразователи частоты Grundfos обеспечивают эффективную и надежную работу жидкостных систем отопления и охлаждения благодаря расширенному функционалу.

Продукты Grundfos не только обеспечивают изменение производительности насоса в зависимости от нагрузки, но также предоставляют возможности контроля и управления насосным оборудованием дистанционно при подключении к системе диспетчеризации.

На этом мы завершаем модуль, в котором рассказали вам о том, как жидкостные системы отопления, вентиляции и холодоснабжения, оснащенные самыми эффективными насосами, шкафами управления и преобразователями частоты, могут:

— улучшить микроклимат в помещениях, создать более комфортные условия для сотрудников и повысить их производительность; а также

— увеличить энергоэффективность вашей системы по сравнению с системами с переменным расходом воздуха.

Обзор курса

Модули
Модули: 4
Время завершения
Время завершения: 20 мин
Уровень сложности
Уровень сложности: Средний