Как применение децентрализованного подхода оптимизирует процесс монтажа систем отопления, вентиляции и холодоснабжения

В этом модуле мы расскажем о монтаже, вводе в эксплуатацию и интеграции ваших систем отопления, вентиляции и холодоснабжения в систему диспетчеризации инженерного оборудования здания. Вы узнаете, почему децентрализованное решение на базе насосов Grundfos ускоряет и упрощает этот процесс, исключая необходимость в использовании балансировочных и регулирующих клапанов.

Знаете ли вы, что в среднем 30–40 % энергии в коммерческом здании потребляется системами отопления, вентиляции и холодоснабжения? 

За счет повышения энергоэффективности данных систем можно сократить расходы на эксплуатацию коммерческих зданий, увеличить стоимость недвижимости и создать для персонала более комфортные условия.

В этом модуле мы расскажем вам:

— об установке, пусконаладке и интеграции ваших систем отопления, вентиляции и холодоснабжения в системы диспетчеризации инженерного оборудования здания; а также

— о том, как оптимизировать этот процесс и сделать его быстрее и проще. 

Установка, пусконаладка и интеграция компонентов и (или) решений в систему диспетчеризации инженерного оборудования здания выполняются на последнем этапе перед вводом в эксплуатацию системы отопления, вентиляции и холодоснабжения и ее сдачей клиенту. Однако именно на этом этапе, как правило, допускаются различные ошибки, не соблюдаются рекомендуемые нормы и нарушаются инструкции.

Давайте рассмотрим одну из задач, которая, по нашему мнению, имеет важное значение для устранения указанных проблем, а именно оптимизацию трудоемкого процесса балансировки и пусконаладки.

Одной из главных причин этой проблемы обычно является использование огромного количества балансировочных клапанов различного типа. Как правило, это приводит к затягиванию процесса балансировки и пусконаладки и повышению риска неправильной балансировки системы (если это вообще произойдет). Следствием этого являются некомфортные условия и плохой микроклимат в помещении, что вызывает неудобство и недовольство арендаторов.

Для решения этих проблем компания Grundfos предлагает использовать инновационную децентрализованную систему из насосов, вместо балансировочных и регулирующих клапанов, байпасных клапанов и насосов вторичного контура.

Это решение обеспечивает автоматическую балансировку системы за счет насосов Grundfos, установленных в системе на каждом контуре потребления, например на контурах узлов подготовки воздуха. 

Насосы могут быть полностью интегрированы в систему диспетчеризации инженерных систем здания. Кроме того, такой подход позволяет уменьшить требуемую производительность насосов первичного контура до 50 %.

Мы рассмотрели, как внедрение децентрализованного подхода позволяет значительно сократить капитальные и эксплуатационные расходы благодаря:

— устранению необходимости в балансировочных и регулирующих клапанах; 

— возможности сокращения требуемой производительности насосов первичного контура наполовину;

— автоматической подстройке системы, исключающей необходимость в трудоемком процессе балансировки и пусконаладки; и, следовательно, 

— созданию благоприятного микроклимата в помещении и более комфортных условий для арендаторов.

На этом мы завершаем модуль, в котором рассказали, как децентрализованные насосные системы Grundfos позволяют оптимизировать системы отопления, вентиляции и холодоснабжения, облегчая процесс ввода в эксплуатацию.

Обзор курса

Модули
Модули: 4
Время завершения
Время завершения: 20 мин
Уровень сложности
Уровень сложности: Средний