Знакомство с насосом повышения давления SCALA1
Предлагаем ознакомиться с насосом повышения давления SCALA1 и его панелью управления.
Если вы в поиске универсального насоса повышения давления, возможно, Grundfos SCALA1 — это именно то, что вам нужно. В этом модуле мы вкратце расскажем о SCALA1, а затем подробно объясним, как устроена панель управления насоса.
Давайте начнем. SCALA1 — это полностью интегрированный самовсасывающий насос повышения давления для домашнего применения. В его компактном корпусе умещаются все компоненты современного насоса повышения давления. Кроме того, модуль Bluetooth позволяет ему подключаться к приложению Grundfos GO Remote, предоставляя еще больше продвинутых функций и возможностей для индивидуальной настройки.
Вы также можете добавить внешний цифровой вход 24 В в качестве дополнительного условия для управления насосом. Это значит, что вы можете установить, к примеру, реле уровня в резервуар на крыше. Или, если вы используете насос для полива своего сада, вы можете добавить реле контроля влажности, которое прикажет насосу остановиться по достижении требуемого уровня влажности. Внешний вход — это просто средство, расширяющее возможности управления.
Наконец, SCALAможет работать в двойной конфигурации. В этом случае два насоса SCALA1 могут быть соединены для совместной работы либо в режиме «основной/запасной» — из соображений безопасности, — либо в режиме «основной/вспомогательный», если вы хотите увеличить степень повышения давления. Мы рассмотрели основные преимущества SCALA1.
Давайте теперь обратим внимание на его панель управления. SCALA1 очень похож на своего брата, SCALA2: он обладает такой же интуитивно понятной, простой панелью управления. Пожалуй, самый главный значок здесь — индикатор Grundfos Eye, который показывает состояние насоса. Неподвижный зеленый индикатор означает, что насос подключен к сети, но двигатель не работает, потому что нет потребления.
Вращающийся зеленый индикатор указывает на то, что питание есть и двигатель работает, потому что где-то в установке открыт кран. Желтый говорит о том, что насос был остановлен внешним воздействием или функцией «Календарь», либо прервалась связь между двумя насосами. Наконец, красный цвет индикатора сообщает о том, что двигатель остановился.
Насос автоматически прекращает работу, защищая себя и установку от повреждений, например при работе всухую. Узнать больше о различных сигналах и их значении можно в приложении GO Remote или в инструкции и руководстве по эксплуатации к SCALA1.
Физических кнопок на панели всего три: кнопка выключения, которая останавливает насос, кнопка подключения, используемая при сопряжении насоса с приложением GO Remote, и кнопка перезагрузки, которая используется для сброса аварийных сигналов. Три светодиодных значка внизу панели управления — это три системных индикатора аварийных сигналов.
Эти сигналы сообщают о работе насоса всухую или нехватке воды, превышении максимального времени работы или об обнаружении утечки в системе. На этом мы заканчиваем базовое знакомство со SCALA1 и его панелью управления. Благодарим за просмотр.