Знакомство с настройками аварийных сигналов насоса повышения давления SCALA1
Подробное знакомство с тремя аварийными индикаторами на панели управления насоса и настройками аварийных сигналов.
Grundfos SCALA1 — это универсальный насос повышения давления. В этом модуле мы подробно рассмотрим три светодиодных значка внизу панели управления насоса. Эти сигналы сообщают о работе насоса всухую или нехватке воды, превышении максимального времени работы или об обнаружении утечки в системе.
Стоит отметить, что появление аварийных сигналов не всегда означает, что насос был поврежден. Это просто сообщение от насоса, предупреждающее пользователя о том, что в системе возникла проблема, которую необходимо устранить. Например, если мигает значок сигнала о работе всухую, это не означает, что насос не может перекачивать воду.
Это может свидетельствовать о том, что вода в насос не поступает. Давайте более подробно рассмотрим эти три аварийных сигнала. У насоса SCALA1 есть встроенная защита от сухого хода, которая автоматически останавливает насос в случае работы всухую. Тем не менее на этапе первой заливки эта функция работает иначе, чем на этапе эксплуатации.
Если SCALA1 не обнаружит давление и расход в течение пяти минут после подключения к источнику питания, активируется аварийный сигнал. Тем не менее в нормальных условиях эксплуатации этот сигнал активируется всего через 40 секунд после обнаружения отсутствия давления и расхода. Также здесь есть функция установки максимального времени работы.
Вы можете воспользоваться ей в процессе настройки насоса через GO Remote или активировать на более позднем этапе. Если максимальное время работы составляет 30 минут, после непрерывной работы в течение этого времени насос остановится, а на панели управления появится сигнал о превышении максимального времени работы. Кроме того, этот сигнал останавливает работу насоса в случае серьезной утечки в системе. Утечки могут быть вызваны, например, поломкой трубы.
Наконец, есть также сигнал обнаружения утечки. Если в системе есть даже небольшая утечка, SCALA1 будет периодически останавливаться и возобновлять работу. Если это будет продолжаться слишком долго, насос перейдет в циклический режим работы. К счастью, в SCALA1 есть функция защиты от цикличности, которую можно настроить в GO Remote.
После включения этой функции повторяющиеся пуски и остановы приведут к полному останову насоса, а на панели управления появится соответствующий значок. Если функция защиты от цикличности отключена, системный аварийный сигнал все равно будет отображаться на панели управления, но насос будет продолжать работу. Узнать больше о системных аварийных сигналах можно в GO Remote.
После того как вы обнаружили источник проблемы и исправили ее, можно сбросить аварийный сигнал простым нажатием кнопки «Сброс» на панели управления, через приложение GO Remote или путем включения автоматической функции сброса в GO Remote. Это было знакомство с тремя аварийными сигналами, отображающимися на панели управления при работе всухую или нехватке воды, превышении максимального времени работы или об обнаружении утечки в системе. Благодарим за просмотр.