contenttype.corporate
Новый насос GRUNDFOS UPA 15–160 для системы водоснабжения частного дома
21-июл-2021
Компания Grundfos представляет новый автоматический малый повысительный насос UPA 15–160 для системы водоснабжения частного дома или квартиры. Его отличают увеличенная расходно-напорная характеристика (до 4,4 м3/ч и до 16 м водяного столба), усовершенствованная конструкция с энергоэффективным двигателем нового поколения на постоянных магнитах, а также компактные монтажные размеры. Модель производится на заводе компании во Франции.
Насос UPA 15–160 повышает давление воды для комфортного пользования бытовым сантехническим оборудованием: душевыми кабинами, смесителями, водонагревателями, стиральными и посудомоечными машинами. Он обеспечивает работу одной или нескольких точек водоразбора, предназначен для использования в системах с рабочим давлением от 0,2 до 10 бар, питается от бытовой сети переменного тока и сертифицирован для перекачивания питьевой воды с температурой от +2 до +95 °C.
Как и вся серия UPA, новая модель работает автоматически и защищена от сухого хода. Компактные размеры и прямое расположение патрубков всасывания и нагнетания позволяют монтировать насос прямо в трубу. Его корпус изготовлен из чугуна со специальным антикоррозионным покрытием или из нержавеющей стали.
В составе UPA 15–160 использован высокоэффективный двигатель на постоянных магнитах мощностью 180 Вт со встроенным преобразователем частоты и защитой от тепловых перегрузок. Двигатель охлаждается перекачиваемой жидкостью (конструкция с мокрым ротором).
Насос поставляется в комплекте с реле протока, которое обеспечивает автоматическое управление и защиту от сухого хода. В новой модели реле выполнено в виде отдельного элемента.