Новости
Новые вихревые насосы PF
22-фев-2017
Модели серии PF спроектированы для длительной и бесперебойной службы, их можно эксплуатировать в режиме 24/7. Оборудование имеет встроенные термозащиту и защиту от перегрузки, а также конденсатор. В комплект каждого насоса входит кабель 1,5 м с вилкой SCHUKO. Насосы отличаются повышенной надёжностью благодаря применению высококачественных материалов: корпус выполнен из чугуна, устойчивого к коррозии, а рабочее колесо – из латуни, за счёт чего модели подходят и для перекачивания питьевой воды.
Номинальная мощность новых насосов от 0,47 до 0,86 кВт, производительность – до 2,4 м3/ч, а максимальный создаваемый напор – до 53 м. Оборудование перекачивает воду температурой от 0 до +35 0С и работает в системах с давлением 6 и 10 бар.