Новости
Модернизация водоснабжения в столице Кыргызстана
08-окт-2013
“В целях модернизации водопроводно-канализационного хозяйства Европейским банком Реконструкции и Развития совместно с Правительством Швейцарской Конфедерации выделены средства для реализации «Проекта улучшения водоснабжения города Бишкек», кредит ЕБРР 5,5 млн Евро и грант инвестиционного фонда Правительства Швейцарской Конфедерации 4,886 млн.Евро.” - сообщает пресс служба ПЭУ Бишкекводоканал. “Для оптимизации системы водоснабжения г. Бишкек, Кыргызстан, в рамках проекта были приобретены энергоэффективные насосы Грундфос с высоким КПД, которые заменят морально устаревшие существующие в артезианских скважинах насосы. Замена старых насосов на новые насосы компании Грундфос позволят снизить эксплуатационные затраты, повысить экономичность и ресурсосбережение.”
В рамках проекта, в 2014 – 2015 гг планируется бурение артезианских скважин. Как известно, в Бишкеке водоснабжение осуществляется с 32 водозаборных сооружений, на которых расположены 282 артезианских скважин, большая часть которых пробурена и введена в эксплуатацию в период с 1970 по 2003 годы. Соответственно, большинство скважин отработали свой нормативный срок, и требуют ликвидации. Реализация данного компонента позволит пробурить новые скважины.
Реализация компонента по реконструкции водопроводных сетей проведена на магистральных водоводах Орто-Алышского водозабора г.Бишкек Д-1000мм протяженностью 940 м; водопроводной линии Д-225 мм протяженностью 1725м, вдоль железной дороги от ул. Лущихина до ул. Мурманской; водопроводной сети Д-200 и 300мм, по ул.Манаса от БЧК до ул.Саадаева, 1788м. А также продолжается реконструкция водоводов водозабора Северный вдоль БЧК от водозабора до ул.М.Ганди. И планируется реконструкция водопроводной сети Д-300 и 400мм по ул.Т.Молдо от БЧК до ул.Саадаева - 1711м, и по ул.Саадаева от ул.Т.Молдо до ул.Орозбекова Д-325мм - 206м. и водопроводной линии по ул. Ж.Жолу от ул.Ибраимова до ул.Осмонкула, Д-325мм - 1180м.