Новости
GRUNDFOS ALPHA2 NEW
01-апр-2014
Немецкая экспертная организация TÜV SÜD опубликовала результаты испытаний 7 циркуляционных насосов известных торговых марок. Лучшим насосом по показателям энергоэффективности признана модель GRUNDFOS ALPHA2 new.
Организация TÜV SÜD официально подтвердила, что ALPHA2 new является самым энергоэффективным циркуляционным насосом из представленных на рынке, характеризуется минимальным EEI и наименьшим годовым потреблением электроэнергии. Так, в ходе испытаний модели ALPHA2 25-40 180 и ALPHA2 25-60 180 за год потребили 44 и 74 кВт*ч соответственно. Это на 17 % ниже, чем у ближайшего конкурента.
EEI модели ALPHA2 25-40 180 составляет ≤0,15, модели ALPHA2 25-60 180 - ≤0,16. Данные показатели превосходят существующие требования Директивы по энергопотребляющей продукции, а также те требования, которые будут введены только в 2015.
Такие результаты были достигнуты благодаря использованию двигателей на постоянных магнитах, а также улучшенной конструкции насоса и его гидравлической части. ALPHA2 new обладает функцией AUTOadapt, которая сразу после запуска насоса автоматически анализирует систему, выбирая оптимальный режим работы. Такой анализ совершается регулярно и позволяет автоматически регулировать производительность, подбирая наиболее подходящие настройки в конкретных условиях эксплуатации. Например, когда отопительный котёл переводит систему отопления в экономичный режим и понижает температуру теплоносителя, функция «ночного режима» насоса автоматически уменьшает частоту вращения двигателя до минимума.
Среди других преимуществ, характерных для всей линейки циркуляционных насосов ALPHA, можно отметить бесшумную работу, удобство монтажа, широкий рабочий диапазон и длительный срок службы без технического обслуживания.
«Эффективное использование энергии – одно из приоритетных направлений работы концерна GRUNDFOS. Создавая ALPHA2 new, мы хотели установить новый стандарт энергоэффективности насосов. Результаты испытаний TÜV SÜD показали, что мы успешно выполнили свою задачу», – комментирует специалист концерна GRUNDFOS.