Новости
Программа ускоренных поставок скважинных насосов SP до 60 м3/ч со склада во Франции
07-апр-2016
Одним из ключевых факторов покупательской способности является быстрая и гибкая поставка оборудования. Поэтому мы улучшили доступность насосов SP,
организовав большой склад насосов во Франции. Складской запас составляет более 1000 насосов.
Более 130 моделей из всего ряда скважинных насосов до SP60 могут быть отгружены со склада в течение 2-5 дней после подтверждения заказа!
Ниже представлена складская линейка насосов SP
Линейка покрывает в наилучшей точке КПД:
- До 50 м3/ч подачи (+ некоторые модели SP60)
- Минимум до 100 м напора (+ некоторые высоконапорные модели в SP17 до SP60)
- Насосы до 7,5 кВт комплектуются двигателями 4”
- Все насосы изготовлены из нержавеющей стали 1.4301
Насосы могут быть заказаны со следующими присоединенями кабеля
Насосы с двигателями MS402 и MS4000: моторный кабель подключается к электродвигателю при помощи штекера. Штекер на другом конце моторного кабеля предназначен для присоединения подводного кабеля при помощи кабельной муфты.
Насосы с двигателями MS6000: поставляются с моторным кабелем со свободным концом. Моторный кабель подключается к электродвигателю при помощи штекера.
Программа ускоренных поставок - быстро и надежно
За более подробной информацией
обращайтесь в ТОО «Грундфос Казахстан».