Новости
Проект КГП «АТЫРАУ СУ АРНАСЫ»
17-мая-2016
ОБЪЕКТ
Атырау – нефтяная столица Республики Казахстан, один из наиболее динамично развивающихся городов страны.
История водоканала города Атырау берет свое начало с 1948 года, когда был образован Гурьевский Водоканал. С момента своего создания водоканал не раз менял название и прошел не одну реорганизацию. В 2006 году было создано коммунальное государственное предприятие - КГП «Атырау Су Арнасы».
Источником водоснабжения города Атырау является река Урал. Забор воды из реки составляет 18-20 млн. м3/год. Система водоснабжения и водоотведения города Атырау обслуживает более 250 тысяч жителей города, пригородных поселков и Макатского района. В городе существует единая централизованная хозяйственно-питьевая и противопожарная система водоснабжения. Фактическая подача воды составляет 70-75 тыс. м3/сут, максимальная до 90 тыс. м3/сут. Объем стоков, перекачиваемых канализационными насосными станциями, составляет в среднем 33 тыс. м3/сут.
КГП «Атырау Су Арнасы» эксплуатирует:
1.Комплекс городских водоочистных сооружений
2.Водопроводные и канализационные сети общей протяженностью 1282,6 км
3.Водопроводные повысительные насосные станции в количестве 45 ед.
4.Канализационные насосные станции в количестве 89 ед
5.Канализационные очистные сооружения производительностью 31 тыс. м3/сут.
ЗАДАЧА
До модернизации около 20% эксплуатационных затрат приходились на оплату за электроэнергию. Еще задолго до реализации программы были проведены глубокий анализ, расчеты с участием и опытом концерна Grundfos. На протяжении пяти лет специалисты компании Grundfos проводили подготовительную работу. В 2008, 2009 и 2013 годах компанией Grundfos был проведен Аудит Насосных Систем (АНС) КГП «Атырау Су Арнасы» за собственные средства, что может быть приемлемо для любой другой компании, обратившейся за помощью в Аудите насосного оборудования. В обследовании участвовали официальные дилеры и сервис-партнеры Grundfos в Казахстане - ТОО «НПФ Эргономика» и ТОО «Акватория Актобе». После тщательно проведённого анализа были предоставлены оптимальные решения для использования нового насосного оборудования. На основаниипроделанной работы была запланирована заменанасосов и шкафов управления с применением частотного регулирования наводопроводных очистных сооружениях, замена насосов и шкафов управления наканализационных насосных станциях. На водопроводных повысительных насосныхстанциях запланирована замена комплектных установок повышения давления.
УСТАНОВЛЕННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
Насосы двустороннего входа, модель HS (200 кВт) – 7 шт
Насосы консольные, модель NB (11 – 75 кВт) – 63 шт
Насосы повысительные, модель CM (5,8 кВт) – 27 шт
Насосы повысительные с встроенным частотным преобразователем,
модель CRE (15 кВт) – 8 шт
Насосы «ин-лайн» с встроенным частотным преобразователем,
модель TPE (2,2 – 15 кВт) – 3 шт
Насосы канализационные, модель SEV (4 кВт) – 36 шт
Насосы канализационные, модель S (43 – 160 кВт) – 23 шт
Насосы канализационные, модель SE1 (15 кВт) – 112 шт
Насосы дозировочные, модель DME – 6 шт
Комплектные повысительные насосные станции, модель PUST – 3 шт
Шкафы управления насосами с частотными преобразователями для водоснабжения,
модель Control MPC – 48 шт
Шкафы управления насосами для водоотведения, модель Control DC – 85 шт
Мини повысительная насосная станция с частотным преобразователем,
модель CMBE – 1 шт
Мини повысительная насосная станция, модель MQ – 1 шт