Реализованный проект

Насосная станция в Камбодже: снижение энергозатрат и расхода воды на 15% и повышение качества водоснабжения

Мы сделали процесс производства воды намного дешевле и получили больше прибыли. Мы можем обеспечить наших клиентов достаточным количеством воды.
Mr. Sila,владелец Takéo Safe Water Supply Co.

В камбоджийской провинции Такео водоснабжающая организация едва справлялась с обеспечением питьевой водой небольшого города Доун Каев и ближайших к нему 45 деревень с населением около 44 000 человек. Takéo Safe Water Supply Company, основанная в 1995 году, развивается год за годом и планомерно увеличивает свои мощности. На сегодняшний день протяжённость её сетей составляет около 140 километров (87 миль).

По словам Сока Пора (Sok Por), менеджера компании, вода на станцию поступала из озера Рока Кхнонг и после очистки подавалась в сети с помощью устаревших насосов, поставленных из Италии или Китая. "Работу насосов проверяли только с помощью манометров, — говорит он. — Дежурная производственная бригада выполняла проверки и измерения на основе данных этого прибора".

Всё делалось вручную. Используя данные манометра и график суточного потребления воды, бригада в течение дня включала или выключала насосы. "Если давление росло и превышало 4 бар, нам приходилось отключать один насос, чтобы стабилизировать давление и тем самым предотвратить разрыв водопровода. Дежурная бригада должна была регулярно его проверять".

Несмотря на все усилия иногда бригада переоценивала необходимое давление, что оборачивалось повреждением трубопровода, потерями воды и энергии. Это были тяжёлые времена для Takéo Safe Water Supply: большие потери воды (около 26%), высокие затратына замену запчастей для насосов, а также недовольство потребителей в удалённых от станции деревнях качеством предоставляемых услуг и объёмом доступной воды.

Такео, Камбоджа. Технический менеджер завода г-н Сила (Sila) говорит, что его компания экономит 20% на энергии и 13% на потерях воды после установки решений Grundfos. “Мы сделали цену на воду дешевле и получили больше прибыли”, ― комментирует он.

Деревни, лишённые воды

Деревня Прек Пха-Аов, например, расположена почти в 10 км от насосной станции. Раньше вода подавалась здесь лишь несколько часов в день, усложняя жизнь как обычным жителям, так и местным предприятиям.

"Раньше, когда не было воды, мне приходилось очень тяжело, — рассказывает местная жительница Наб Орн. — Я бы и рада была пользоваться водой, но её не было. Ни капли".

Поэтому ей или приходилось платить за доставку до своего дома, или покупать воду у других жителей деревни. "Вода обходилась мне недёшево", — продолжает она.

Наб Орн (Nab Orn), жительница Прек Пха-Аова, говорит, что в её деревне вода из-под крана шла только несколько часов в день. Ей приходилось оплачивать доставку воды, и это обходилось недёшево.

Решение

Компания Takéo Safe Water Supply объединилась с Grundfos в рамках проекта по внедрению хорошо зарекомендовавшей себя системы регулирования давления Demand Driven Distribution (DDD) с новой финансовой моделью, которая называется "Оплата по итогам экономии".

"Для внедрения технологии DDD прежде всего компания Grundfos провела аудит насосной системы на станции в Такео, включая основные точки сбора данных (давления, расхода и энергопотребления), — поясняет Алойсиус Чан, менеджер Grundfos по системам водоснабжения и водоотведения в Южной Азии. — Эти данные дают весьма точную картину потерь воды и расхода электроэнергии, а это два ключевых параметра, от которых зависит экономия воды и электроэнергии".

Г-н Сок Пор (Sok Por), управляющий водопроводной станцией, говорит, что не ожидал, что новая система распределения от Grundfos сама регулирует давление в системе. "Это новые удивительные возможности, которые сделают нашу работу значительно эффективнее", — говорит он.

По результатам аудита сотрудники Grundfos организовали систему DDD, включая высокоэффективные насосы для распределения воды, панели управления и датчики давления. Датчики были установлены в критически важных точках сети. В данном случае одна из них – деревня Прек Пха-Аов. Датчик измеряет давление и расход в зависимости от объёма потребления воды и пересылает информацию на пульт управления водоочистной станции. "На основе этих данных система автоматически регулирует давление в системе и, соответственно, включает или выключает насосы, чтобы компенсировать изменения", — говорит Чан.

Поначалу работникам станции было сложно поверить в то, что система и в самом деле может работать автоматически. После многих лет работы в ручном режиме почти наугад довериться системе было непросто.

"Перед установкой я боялся, что трубопровод может разорвать, — вспоминает Сок Пор. — Я не думал, что насос уменьшит подачу воды самостоятельно, когда в ночное время при том же высоком давлении водой будут пользоваться намного меньше. Я не очень в это верил. Но оказалось, что всё работает идеально: вода подаётся в соответствии с нагрузкой. Мои опасения абсолютно не оправдались".

Насосы GRUNDFOS NKE — сердце распределительной системы в Takéo Safe Water Supply в Камбодже.

Оплата по итогам экономии

Вместо того чтобы платить за всю систему DDD сразу, Takéo будет производить ежегодные платежи, которые зависят от экономии, достигнутой в результате модернизации. Таким образом, если предполагается, что система позволит сэкономить X долларов в течение пяти лет благодаря снижению энергопотребления и потерь воды, Takéo соглашается выплатить Grundfos 50 % сэкономленных средств в качестве оплаты за оборудование, а оставшиеся средства остаются у Takéo.

"В случае заключения такого договора на основе показателей будущей экономии водоснабжающим организациям нужны лишь минимальные инвестиции в установку современных насосных систем, — комментирует Чан. — Эти инвестиции в дальнейшем подкрепляются реальными цифрами". Система собирает электронные данные в режиме реального времени, осуществляя оперативный и долгосрочный мониторинг: стабильно ли давление в критически важных точках сети? Максимально ли эффективно работают насосы?

"На многих очистных сооружениях отсутствует возможность количественной оценки и измерения рабочих показателей, которые позволили бы оценить и обосновать производительность насосов, — продолжает гоподин Чан. — Оправдывается расход, затраты на электроэнергию и даже давление подачи. К тому же, можно увидеть динамику показателей в течение определённого периода".

Эм Эанг (Em Eang), руководитель сети водоснабжения в Takéo Safe Water Supply, проверяет дистанционный датчик в одной из критически важных точек водопроводной сети — деревне Прек Фа-Аов, в 10 км от станции. Датчик собирает данные о ежедневном потреблении воды и отправляет их обратно на центральный контроллер для автоматической корректировки профиля нагрузки системы.

Результат

Теперь в деревнях, расположенных в окрестностях водоочистной станции, круглосуточно есть вода. Жителям больше не нужно её покупать – достаточно просто открыть кран.

"Сейчас у нас есть вода, и жизнь всей нашей семьи стала комфортнее, — делится впечатлениями Наб Орн. — Если нам нужно нагреть воду или приготовить еду, это не так сложно сделать, как раньше. Мы можем сажать растения вокруг дома даже летом. А ещё некоторые жители деревни хотят открыть предприятие по продаже супа куй теав или кофе. Теперь у них достаточно воды для этого".

Самой водоочистной станции система "подарила" экономию и новый порядок работы.

Уже через год удалось достичь следующих результатов: на 20% снизилось потребление электроэнергии, на 13% сократилась потеря воды из-за утечек и на 29% уменьшилось количество случаев разрыва трубопроводов.

"Я очень доволен новой системой, — говорит Сок Пор. — Во-первых, мы экономим на электричестве. Во-вторых, мы экономим на сырье — химреагентах, которые требуются для очистки воды. И, наконец, у нас сократились потери. Мы снабжаем своих клиентов водой в соответствии с их потребностями. Напор воды именно такой, какой им нужен. Ситуация в корне изменилась".

Картик Баласубраманиам (Karthik Balasubramaniam, слева) осматривает контроллер CU 354 — сердце системы DDD, вместе с Эм Эангом (Em Eang), главой сети снабжения Takéo Safe Water Supply.

Кроме того, система DDD позволила станции значительно снизить трудозатраты, поскольку бригаде специалистов больше не нужно ежечасно контролировать работу насосов.

Технический директор станции г-н Сила резюмирует: "Мы перешли на новую технологию, чтобы обеспечить рентабельность. Рентабельность, которой у нас не было вследствие излишних затрат на электроэнергию, химреагенты, из-за повреждений и утечек из трубопровода. Мы много сэкономили на установке нового оборудования, существенно снизили себестоимость водоподготовки и увеличили прибыль, при этом можем обеспечивать непрерывное водоснабжение на радость жителям".

Другие примеры успешных проектов

Прочитайте истории от клиентов об успешном использовании решений Grundfos.

Связанные области применения

Найдите области применения оборудования Grundfos, связанные с этой темой.

Сопутствующие продукты

Поиск продуктов Grundfos, связанных с этой темой.