Elevata affidabilità e bassi costi di manutenzione con la nuova generazione di pompe CR(N)
Con il lancio della nuova gamma di pompe verticali multistadio CR(N) abbiamo migliorato alcuni componenti e caratteristiche dei sistemi, come le tenute meccaniche e le camere di pompaggio, e la gestione della spinta assiale generata dalle giranti e dai diffusori.
Ti illustreremo tutto in questa sessione in meno di 10 minuti. Scoprirai in cosa consiste il nuovo dispositivo per la gestione della spinta assiale nelle pompe con motore di potenza pari o superiore a 75 kW, e vedremo brevemente l’importanza della selezione della tenuta meccanica in base alle caratteristiche del liquido pompato.
Ricorda che questa è una sessione registrata. Puoi sempre inviarci le tue domande e saremo felici di rispondere.
Panoramica Webinar