Telah Hadir Rangkaian Pompa Air Limbah SE/SL Open S-tube ukuran Frame 56 yang Diperluas

Keandalan dan daya tahan sangat penting dalam aplikasi air limbah. Rangkaian baru pompa SE/SL telah diperluas dengan pompa ukuran frame 56 yang memberikan daya dan efisiensi yang tak tertandingi dalam pemompaan air limbah.

Dilengkapi dengan komponen motor IE3/IE4 dan impeler Open S-tube yang inovatif, pompa SE/SL memastikan efisiensi operasional tertinggi. Dibangun dengan desain pembersihan otomatis, ini menjadikannya ideal untuk pemompaan air limbah dengan konsentrasi serat dan padatan terlarut dari sedang hingga ekstrem.

Pompa SE/SL juga dirakit dengan berbagai varian material dan lapisan yang canggih, menawarkan ketahanan yang ditingkatkan untuk aplikasi yang korosif dan agresif. Selain itu, desainnya yang ringkas memastikan penggantian yang mudah untuk sebagian besar pompa air limbah, meminimalkan kebutuhan penyesuaian sistem yang lebih luas.

Kontroler LC 231 dan LC 241

Memberikan kemudahan untuk terhubung ke pompa Anda melalui Grundfos GO sehingga mudah untuk mengatur dan mengkonfigurasi pompa Anda untuk kontrol level cerdas pada aplikasi air limbah, bangunan, dan tangki Anda.

Dengan kontroler LC 231 dan LC 241, Anda akan menemukan keunggulan utama yang memudahkan Anda untuk mengontrol berbagai produk pompa.

Interface Ramah Pengguna

Kontroler LC 231 dan LC 241 memiliki interface yang mudah dipahami oleh semua pengguna sehingga mudah digunakan dan hanya membutuhkan waktu singkat untuk mempelajari dan memulainya.

Anda dapat menemukan berbagai manfaat pada interface sebagai berikut:

  1. Kemudahan dalam membaca level tangki
  2. Dilengkapi dengan status pompa untuk memudahkan mengetahui jika terjadi kesalahan
  3. Dilengkapi dengan kontrol pompa manual untuk penanganan pompa yang mudah
  4. Built in buzzer agar alarm dapat terdengar
  5. Mudah untuk menyesuaikan level selama bekerja
  6. Pemasangan cepat dan aman dengan Grundfos GO melalui Bluetooth

Commissioning Mudah

Memungkinkan Anda menghemat waktu secara efisien, dan dengan protokol terbuka dari kontroler ini untuk koneksi ke sistem SCADA apa pun, Anda dapat mengakses stasiun pompa Anda dari jarak jauh.

Ditambah dengan Grundfos GO, Anda dapat dengan mudah mengatur dan mengontrol pompa Anda serta memandu melalui langkah-langkah yang diperlukan, termasuk pengaturan sensor lanjutan.

Integrasi SCADA Mudah


Anda dapat menghubungkan kontroler LC 231/241 Anda ke berbagai sistem SCADA, yang menghadirkan serangkaian manfaat sebagai berikut:

  • Pompa Anda menjadi bagian yang terintegrasi dari sistem pusat.
  • Anda dapat mengontrol pompa secara eksternal.
  • Anda dapat mengakses semua data kontroler LC Anda yang memberikan Anda gambaran umum yang  mudah.
  • Informasi yang relevan seperti alarm, level, arus listrik, riwayat start/stop dan lainnya bisa diperoleh hanya melalui satu protokol.
  • Tidak diperlukan pemeriksaan secara fisik pada setiap pompa di lokasi untuk mendapatkan informasi penting.

Aplikasi.

Kontroler LC 231 dan LC 241 cocok untuk berbagai aplikasi seperti:

  • Transportasi air limbah
  • Dewatering pertambangan dan konstruksi
  • Irigasi
  • Bangunan komersial

Perbedaan fitur antara kontroler LC 231 dan LC 241:

Kontroler LC 231

  • Single phase dan three phase berada dalam satu modul
  • Hanya tersedia dalam direct-on-line (DOL)
  • Untuk 1 phase, hanya dapat diterapkan dengan kapasitor bawaan
  • Menawarkan proteksi motor built-in bersertifikat dan pengukuran arus
  • Tidak ada komponen tambahan selain Communication Interface Module (CIM)

Kontroler LC 241

  • Single phase dan three phase berada pada modul yang berbeda
  • Tersedia dalam direct-on-line (DOL), star delta (SD) dan soft starter (SS)
  • Untuk 1 phase, dilengkapi dengan pilihan kapasitor dan tanpa kapasitor
  • Proteksi motor dengan komponen Thermal Overload Relay (TOR)
  • Pengukuran arus dapat dilakukan dengan penambahan modul current transformer (CT)

Referensi Instalasi

Video Tutorial LC 231 & LC 241

  • Fitur dan Komponen
  • Tutorial Koneksi Kabel
  • Pengaturan dan Pengoperasian
  • Tutorial Penggunaan Grundfos GO