Nyomásfokozás középületekben
Ismerje meg egy szakértő véleményét arról, hogyan kell intelligens módon nyomásfokozó rendszereket tervezni.
Nos, a tanácsadó mérnökökkel és másokkal, akik rendszereket terveznek, folytatott eszmecserék során világossá vált számomra, hogy valóban kihívást jelent azt kitalálni, hogyan tervezzünk meg egy nyomásfokozót a leghelyesebb módon.
Habár meg lehet határozni a rendszer maximális térfogatáramát, elég nehéz meghatározni, hogy milyen ingadozások fordulnak elő 24 óra alatt egy középületben.
Ahogyan megoldható, és ahogyan mi döntünk, hogy megoldjuk az az, hogy a lehető legjobb összetevőkkel szereljük fel a rendszert, amit csak találunk.
Ez IE4 motorokat jelent, egyedi frekvenciaváltós meghajtással, hogy növelhessék vagy csökkenthessék a fordulatszámukat, a tényleges igénytől függően.
Olyan higiénikus anyagok kiválasztását jelenti, mint a rozsdamentes acél.
A lehető legjobb szabályozó kiválasztását jelenti az egész rendszer számára, hogy tudjuk, minden szivattyú mindenkor a legjobb hatásfokon üzemel.
Ez számomra nem más, mint az intelligens rendszer.
A CU3 52 kombinációja és az a tény, hogy változtatható fordulatszámú itt minden egyes szivattyú, lehetővé teszi, hogy a szabályozási funkció figyelemmel kísérhesse az egyes szivattyúk pillanatnyi hatásfokát.
Tehát az összes szivattyú jelleggörbe, stb. bekerül ennek a berendezésnek az agyába.
Tehát itt a szabályozó funkció tudni fogja, mikor optimális a rendszer futtatása csupán egy szivattyúval vagy két szivattyúval, vagy talán be kell kapcsolni a harmadik szivattyút, mint ebben az esetben itt.
Ez tehát egy igazán óriási lépés előre a nyomásfokozás területén.
Ez egy nagyon intelligens rendszer.
Van megbízhatósága.
Nem egy nagy szivattyúra van szükség, ami ha meghibásodik, víz nélkül hagyná.
Van tartalék, mert több szivattyú van a rendszerben.
Van egy különleges, működő szabályozó eszköze, ami a rendszert a lehető legalacsonyabb üzemeltetési költséggel fogja üzemeltetni.
Így Ön szükségtelenné tette a nyomáscsökkentő szelepek használatát.
Annak köszönhetően, hogy nincs túl nagy nyomás a rendszerben, ami óriási előny egy kereskedelmi épület esetében.
Tehát ezek a legfontosabb előnyök amelyeket szeretnék megemlíteni, ha egy Grundfos nyomásfokozó rendszert választ.