A frekvenciaváltós hajtás előnyei búvárszivattyúknál
Ismerje meg a frekvenciaváltós hajtások és a kimeneti szűrők előnyeit, tudja meg, mikor válassza ezeket, és hogy tegye ezt helyesen.
Frekvenciaváltós hajtások használhatók búvármotorokkal számos létesítményben és alkalmazásban.
Ebben a modulban bemutatunk néhány alkalmazási példát, amelyekben különösen hasznos, a VFD használata.
A kimeneti szűrők előnyeit is bemutatjuk.
Akkor kezdjük is el!
Általában a frekvenciaváltós hajtás használatának fő előnye a búvárszivattyúk esetében a lehetőség a létesítmény szabályozására.
Függetlenül attól, hogy egy szivattyú paramétert kell-e állandó értéken tartania a szivattyú fordulatszámának módosításával, vagy alkalmazkodni az időben változó szivattyúzási igényhez a VFD működés rengeteg előnnyel jár.
Vegyünk szemügyre néhány példát.
Bányákban vagy építkezési helyszíneken gyakran szükség van a felszín alatti vizek szintjének csökkentésére és a szint tartására például az épületek, utak és alagutak építése idején, vagy meg kell védeni a bányákat az elöntéstől.
A VFD-nek köszönhetően ez egyszerűen megtehető.
A VFD üzemeltetés használható az olyan házi vízellátási alkalmazásokban is, amelyekben a csapvizet közvetlenül szivattyúzzák a kútból a csaphoz.
Ebben az esetben jellemző cél a stagnáló vízmennyiség csökkentése a nyomás alatt álló tartályokban, valamint az állandó nyomás
Megtartása a változó vízigényektől és kútállapotoktól függetlenül.
Egy másik VFD-barát alkalmazás a geotermikus kutak, ahol állandó hőmérsékletet kell szolgáltatni a házakhoz.
Ezt a szivattyú hőcserélőhöz folyó térfogatáramának változtatásával érik el, ezáltal a hőcserélőn átfolyó áramlás optimálissá válik.
A vízellátó alkalmazásokban gyakran változó a vízfogyasztás, egy nap vagy egy év folyamán.
Ha például a felhasználás nyáron nagyobb, mint télen, könnyen szabályozható a fordulatszám a szükséges fogyasztási igény szerint.
Egy másik alkalmazás, ahol ingadozó szivattyúhozamra van szükség, a táncoló vagy zenélő szökőkutak.
Itt a víznyomás állandóan változik, hogy a vízoszlop magasságok is változzanak.
Végezetül, a létesítmény szabályozása a víztározó réteg hasznosításának a leghatékonyabb módját teszi lehetővé.
Ezzel pontosan annyi vizet vonhat ki, amennyit a kút adni képes, biztosítva azt, hogy a kút ne károsodjon a túlszivattyúzás miatt.
Most, hogy már bemutattunk néhány olyan alkalmazást, amelyben hasznos a VFD működtetés, nézzünk meg néhány olyan dolgot, amivel tisztában kell lenniük a telepítési folyamat során.
Elsőként megfelelően kell méretezni a rendszert.
Ha VFD-vel dolgozik, tudnia kell, hogy a nagyobb szivattyú-fordulatszám óriási hatással van a szükséges motorkimenetre.
Például, ha a fordulatszám megduplázódik, az áramlás is megduplázódik a nyomást négyszeresére nő, a leadott teljesítmény iránti igény nyolcszorosára növekszik.
A következőkben figyelmünket magára a telepítésre fordítjuk, pontosabban, a kimeneti szűrőkre.
A Grundfosnál kimeneti szűrő telepítését tanácsoljuk olyan búvárszivattyú installáció esetében, ahol a hálózati táplálás nagyobb, mint 380 V.
Ha a feszültség túllépi ezt a határértéket, a jel károsíthatja a motort, és csökkenti annak élettartamát.
A kimeneti szűrő megszünteti ezt a kockázatot.
Három különböző típusú kimeneti szűrő használható: vonali fojtó, dU/dt és szinuszhullám.
Míg az első kettő az alapkínálat része, a javaslatunk a szinuszhullám szűrő használata lenne.
Nézzük meg ezt közelebbről.
A szinuszhullám szűrő az ajánlott kimeneti szűrő olyan frekvenciaváltókhoz, ahol 380 V vagy nagyobb a feszültség.
Egy VFD-vel felszerelt, normál merülő létesítmény esetén a frekvenciaváltós hajtás szinuszos hullámokat küld az interferencia jelekre ültetve
A szinuszhullám szűrő hozzáadásával azonban a zavarjelet átalakítja tiszta szinuszos jellé.
Ez nem csak segít meghosszabbítani a motor élettartamát, ez azt is jelenti, hogy a búvárkábeleket nem kell árnyékolni, ez pedig csökkenti a létesítmények költségeit.
Végezetül pedig, szóljunk néhány szót a merülő létesítmények kábeleiről.
Egy tipikus merülő létesítményben árnyékolás nélküli és árnyékolt kábelek egyaránt megtalálhatók.
A hálózati csatlakozás és a VFD közötti kábel nem árnyékolt, a VFD és a kimeneti szűrő közötti kábel árnyékolt, és végül, a szűrőtől a szivattyúmotorig futó kábel nem árnyékolt.
Ezzel összefoglaltuk a frekvenciaváltós hajtások és a kimeneti szűrők témáját a búvárszivattyús berendezésekben.
Tekintsük át a főbb pontokat még egyszer: a VFD használata jelentős előnyökkel jár, Függetlenül attól, hogy egy szivattyú paraméterét kell-e állandó értéken tartania vagy alkalmazkodni a változó szivattyúzási igényhez.
A VFD használata számos alkalmazásban előnyös, beleértve a háztartási vízellátást, a bányákat és építkezési területeket.
Végezetül, három kimeneti szűrő típus közül a szinuszhullám szűrőt javasoljuk.
Ez meghosszabbítja a motor élettartamát és csökkenti a szerelési költségeket.