Így lehet azonosítani a víz újrahasznosítására vonatkozó követelményeket a vízmátrix és a különböző típusú ipari folyamatok megértéséből
Betekintést nyerhet a különböző típusú ipari folyamatokba és a víztípusokba, és abba, hogy ez mit jelent a víz újrahasznosítási rendszer vízminőségi követelményei szempontjából.
Ebben a modulban megvizsgáljuk annak a fontosságát, hogy megértsük a víz mátrixot, az ipari folyamatok típusait és a különböző víz típusokat, hogy meghatározzuk a vízkezelés típusát és a vízminőségi elvárásokat a víz újhasznosítási rendszerhez.
Mielőtt az ipari víz újrahasznosításáról beszélnénk röviden nézzük meg a vízkezelést.
A vízkezelés azokat a folyamatokat írja le, amelyek által a víz a végfelhasználáshoz megfelelő lesz.
Ez vonatkozhat ivóvízre, ipari folyamati vízre, gyógyászati célúra, és számos egyébre.
A vízkezelés magában foglalja a tartalom eltávolítását és hozzáadását, az adott és a szükséges vízminőségtől függően.
Minden egyéb víztovábbítás benne a kezelés előtti vízkivétel, és a víz elosztása a kezelés után.
Ha többet szeretne tudni a témáról, nézze meg e-Akadémia oldalunk az 'ipari vízkezelés’ modult, az ipari vízkezelési folyamatok általános bemutatásáról, beleértve a folyamat különböző lépéseinek részletesebb ismertetését.
A megfelelő víz újrahasznosítási folyamat tervezésekor alapvető fontosságú megérteni a víz forrását, az adott vízminőséget, a vízben lévő szennyező anyagokat, és hogy a vízterhelés forrása szerves, szervetlen vagy vegyes.
Ezután azonosíthatja, hogy a vízmátrix komplex vagy egyszerű.
Ezenkívül az újrahasznosítási folyamatot követő tervezett felhasználás meghatározza, milyen mélyre kell mennünk a kezelési folyamatban és mi a megfelelő kezelési módszer.
Az ipar ezen a ponton illeszthető a víz mátrixához hogy megmutassa, mely kezelési stratégia szükséges.
Az elsősorban organikus vízterheléssel rendelkező iparágak a következők:
Az élelmiszer- és italipar általában magas szerves tartalommal rendelkezik amelyet viszonylag könnyű kezelni.
Nehezebb, de kevésbé terhelt a gyógyszeripar, ahol bizonyos anyagok eltávolítása különleges kezelést igényelhet.
Másrészről a cellulóz- és papíripari folyamatok általában magas szilárdanyag-tartalommal rendelkeznek, és nagyobb szűrést igényelnek.
Szervetlen szennyvízzel küzdő ipari szegmensek esetében a sótartalom általában a leggyakoribb szennyező anyag.
Ez igaz az acél-, autóiparra, bányászatra tengeri és félvezető iparra, valamint az erőművekre.
Kloridok, szulfátok és hasonlók magas sótartalmat hoz létre, ami magas nyomásigényt eredményez a kezelés során, például fordított ozmózissal és nanoszűréssel.
Nehézfémek, mérgező anyagok és a bányászat radioaktivitása különleges kihívásokat jelent, nem csak vízkezeléshez, hanem a szilárd anyagok utólagos kezeléséhez is.
Vegyes szerves és szervetlen terhelések ide tartoznak a vegyipar, a műanyag, a nyomdaipar, újrahasznosítási és kőolajipar, valamint ipari parkok.
A textilipar egy példa egy vegyes terhelésű szegmensre, ennek oka az, hogy a víz szerves és a szennyeződés szervetlen az előállítási lépéstől függően.
Vizsgáljuk meg, amit bemutattunk ebben a modulban:
A vízforrás megértésének fontossága, adott vízminőség, a vízben lévő szennyező anyagok, és hogy a vízterhelés típusa szerves, szervetlen vagy vegyes.
Hogy az ipari vízkezelést mindig hozzá kell igazítani a kívánt végfelhasználáshoz.
Az ipari szegmens bevonása a vízmátrixba és látni, hogy mely kezelési stratégiára van szükség.